Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
夜間の交通インターチェンジの俯瞰図。
Capitalの機能

ネットワーク設計ソフトウェア

ネットワークは現代のすべての車両にとって重要な側面です。Capitalを使って、詳細なタイミング分析による「適切な規模」の通信ネットワークの設計、品質の確保と開発の加速のためのネットワーク設計の最適化と検証、正確な通信ネットワークの実装を支援してください。

セーフティ・クリティカルなタイミング

高度な方法を活用して、適切なタイミングで分散通信を使用して、複雑なリアルタイムシステムの新しい次元に取り組みましょう。

ネットワーク設計時間を50%短縮

システム設計を自動化、加速、簡素化することで、時間を節約し、差別化と市場での成功に役立つ価値の高いタスクに集中できます。

検証された適切なネットワークを迅速に設計

分散通信システム全体の通信を最適化 — 各通信クラスタ (バス) の使用率を最大化します。

ネットワーク設計を加速、確かな通信品質を実現

Capital関連製品を探す

詳細情報