Skip to main content
ワイヤー・ハーネス製品エンジニアリングに携わる作業者が、白いグローブをはめ、フォームボードを用いてハーネスを組み立てている。
Capitalの機能

ワイヤー・ハーネスの設計とエンジニアリング

ハーネス・エンジニアは、Capitalソフトウェアでワイヤー・ハーネスの設計とエンジニアリングを行うと、コストを削減し、製品品質を高め、効率を向上させることができます。包括的なモデルを作成することで、ワイヤー・ハーネスのコスト計算で現実的な数値を出すことができ、ワイヤー・ハーネスの製品エンジニアは、製品データを効率的に準備できるようになります。

高度な設計自動化機能を活用して競争力を高めましょう

ワイヤー・ハーネス設計

ワイヤー・ハーネス設計エンジニアは、設計意図を効果的に把握し、検証済みで詳細なハーネス設計を迅速かつ正確に作成することができます。

ワイヤー・ハーネス製品エンジニアリング

Capitalは、自動化されたワイヤー・ハーネス・エンジニアリング、検証、およびレポートの機能を提供し、ハーネスエンジニアが製品データを効率的に準備することを可能にします。

ワイヤー・ハーネスのコスト計算

Capitalのワイヤー・ハーネス・コスト・モデリング機能により、エンジニアは現実的なコスト生成と正確な見積もりを可能にする包括的なモデルを作成することができます。

Capitalは、エンジニアがコスト削減と品質向上を実現できるよう支援します

デジタルデータの連続性と再利用可能な知的財産 (IP) を活用することで、新製品の導入時間を短縮することができます。デジタルツイン技術による自動化とシミュレーションを応用して、設計を最適化し、製品品質を向上させましょう。

Capital関連製品の詳細について