電気システム設計の最適化
電装設計の最適化と検証
エンジニアは、製造準備の整ったハーネスを迅速かつ簡単に設計することを求められています。高度なメトリクスを使用して、ツール内で設計の解析と検証を実行します。また、DRC (デザイン・ルール・チェック) も組み込まれています。
電気システムの設計とシミュレーション
エンジニアが必要としているのは、パワフルな画像編集環境と高度な設計管理機能を備えたソリューションです。Capitalを使用して対話的に、または自動生成によって回路図設計を作成します。
電気システムの統合
電気システム統合の自動化における画期的なブレークスルーであるジェネレーティブ・デザインを使用して、システム統合タスクの大部分を取り除きます。時間の短縮と品質の向上に加え、自由にイノベーションを発揮できます。
電気設計図の作成と評価による効率の追求
Capital電気システム・エンジニアリング・ソリューションを使用して、論理的および物理的な接続性を1つの環境で作成することができます。統合されたプラットフォームビューで従来のインタラクティブ設計を強化し、ジェネレーティブ・デザイン手法に基づいて配線構成を自動的に合成および検証します。