Building Cybersecurity Services する理由は?
安全設計による建築システムは強固な基盤を提供しますが、サイバー脅威の動的な性質には継続的な警戒が必要です。Siemens ライフサイクル・サイバーセキュリティ・サービスにより、組織は積極的に脆弱性を特定して優先順位を付け、進化するサイバーリスクに対処し、業務継続性を保護し、コンプライアンスをサポートすることができます。
安全設計による建築システムは強固な基盤を提供しますが、サイバー脅威の動的な性質には継続的な警戒が必要です。Siemens ライフサイクル・サイバーセキュリティ・サービスにより、組織は積極的に脆弱性を特定して優先順位を付け、進化するサイバーリスクに対処し、業務継続性を保護し、コンプライアンスをサポートすることができます。
The necessity of proactive OT cybersecurity for smart buildings is underscored by critical challenges, including the potential for costly downtime, significant reputational damage, and the complexities of regulatory compliance.
セキュリティ侵害は、長期的な評判リスクに加えて、高額な回収費用、罰金、再建努力につながる可能性があります。
脆弱性を可視化しないと、建物の運営、ビジネスプロセス、機密データに影響を与えるリスクがあり、これらすべてが運用上のダウンタイムにつながる可能性があります。
包括的で自動化された監視ツールがなければ、OTシステムの可視性が限られ、システムの相互接続や脆弱性を理解する上での盲点になってしまいます。

専門家による評価を通じて、インフラとプロセスの隠れた弱点を特定します。セキュリティを強化し、組織の貴重な資産を脅威から守るために、実用的な洞察と推奨事項を提供します。

私たちのサービスは、リスク管理のゴールドスタンダードであるNISTCybersecurity フレームワークに準拠しています。識別、保護、検出、対応、回復にまたがって、スマートビルディングポートフォリオの一貫したセキュリティベースラインを保証します。
スマートビルディングの規制要件はますます厳しくなっています。EUのCyber Resilience Act(CRA)とNIS2指令は、事業者と製造業者がデジタル資産のライフサイクル全体を通じて高いレベルのセキュリティを維持することを要求しています。Siemens AVRは、監査に合格し、規制遵守を維持するために必要な、文書化された証拠と実用的なデータを確実に入手できるようにします。