Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜCybersecurity Gap Assessment なの?

ビルシステムの接続性が高まるにつれて、ITとOTのセキュリティに関する専門知識のギャップが深刻な問題になります。1つの脆弱性が、運用上のダウンタイム、規制上の罰則、そして永続的な評判の低下につながる可能性があります。シーメンスのCybersecurity Gap Assessment では、産業用サイバーセキュリティの世界標準であるIEC 62443に照らして建物のセキュリティ体制を評価します。自分の立ち位置、リスクの在り方、解決方法を明確に把握できます。

Cybersecurity サービス-ウェブページのイメージチャレンジ

主な利点

標準ベースのセキュリティ評価

建築システムはIEC 62443に照らして評価され、サイバーセキュリティの成熟度が明確で測定可能です。この構造化されたアプローチは、当て推量を行動に移せる証拠やベンチマークに置き換えます。

実用的なギャップ分析とロードマップ

現在の状態と目標の州を比較する詳細な結果を受け取ります。特定された各ギャップには、プロセス、組織、技術の改善に関する具体的な推奨事項が、影響度順に優先順位付けされています。

OTとITの専門知識のギャップを埋める

Siemens、建築システムに関する深い知識と、サイバーセキュリティとデジタル化の専門知識を組み合わせています。施設の運用技術とそこを取り巻くITセキュリティ環境の両方を理解しているパートナーを獲得できます。

成果

明るい青緑色と黒の市松模様の盾のエンブレムを囲む濃い青色の虫眼鏡のアイコン。

セキュリティ体制の完全な透明性

IEC 62443に照らして測定された、建物のサイバーセキュリティの成熟度レベルについて、証拠に基づいた明確な理解を得てください。前提ではなく、自社のポリシー、統制、テクノロジーの現状を正確に示す構造化データを使用します。この透明性により、経営陣と施設チームは、自信を持って情報に基づいたセキュリティ上の意思決定を行うために必要な基盤を得ることができます。

GBS アイコン

脆弱性がどこにあるのかを明確にする

現在のサイバーセキュリティの状態と目標の成熟度レベルを詳細に比較してください。評価では、プロセス、テクノロジー、組織の連携における特定のギャップを特定するので、どの分野が最もリスクが高いかを正確に把握できます。これらの洞察があれば、事業の保護に最も大きな影響を与える場所にリソースを集中させることができます。

矢印がブルズアイに当たるターコイズブルーのターゲットアイコン

ギャップを埋めるための優先順位付けされたロードマップ

プロセス、組織、技術の改善のための具体的で優先順位の高い推奨事項を提示してください。ロードマップは、施設チームとITの間の調整を強化し、規制とコンプライアンスの要件をサポートし、現在の状態から希望するセキュリティレベルへの明確な道筋を示します。すべての推奨事項は緊急度と影響度でランク付けされているので、効率的に行動できます。