30% まで
立体モデリングによる業務効率の向上

次世代の製品エンジニアリングは没入感があります。つまり、ペアリングできる仮想ヘッドセットが必要です シームレスに 現実世界とデジタル世界のギャップを埋めるための没入型CADソフトウェアを使って。
Sony XRヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、3Dでの体験、インタラクション、コラボレーションを最も正確で自然な方法で実現します。驚くほど忠実なビジュアルと、動的なソフトウェアとハードウェアの統合により、最もスムーズなワークフローで没入感のあるエンジニアリングを体験できます。


Sony XRヘッドマウントディスプレイの没入型デザインを強化するテクノロジーの詳細をご覧ください。没入型エンジニアリングと共同製品設計のためのこの新しいソリューションは、Siemens Xcelerator オープンデジタルビジネスプラットフォームのソフトウェアと連携して機能します。
Natilusは、Siemens 没入型テクノロジーを使用して、次世代の貨物航空機を開発し、世界の航空輸送業界を再発明しています。
Sony XRヘッドマウントディスプレイとSiemens NX™ Immersive Designerソフトウェアにより、Natilusのエンジニアは、物理的なプロトタイプを作成する前に、リアルタイムのコラボレーション環境で、どのように人間のスケールで設計を確認できるかを学びましょう。

OLEDマイクロディスプレイは、1.3タイプの大型ディスプレイで、1眼あたり4Kの解像度を実現します。臨場感を高めたスムーズな画質をお楽しみください。すべてクアルコムのSnapdragon® XR2+第2世代チップを搭載しています。

拡張現実(AR)を使って現実世界と仮想世界をやり取りします。ビデオシースルー(VST)機能を使えば、複合現実環境でバーチャルデザインを操作するときにもボーダレスな体験ができます。

軽量に設計されたヘッドセットは、前後の最適な重量バランスと額のクッションが特徴です。バイザーはフリップアップして、シームレスなマルチタスクとボーダレスモデリングができます。

デザインとの正確な相互作用を体験してください。新開発のリングコントローラーとポインティングコントローラーにより、デザイナーはVR空間内でモデルを直接簡単に操作および編集できます。
ディスプレイします | カメラです | インターフェース | システム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
解決策: 目あたり4Kです | ビデオシースルー(VST): X2 RGBカメラです | Controller: リングとポインティング | プラットフォーム: クアルコム・スナップドラゴン® XR2+ Gen 2チップ | |||
タイプ: 型 | 追跡: ハンドトラッキングとアイトラッキング | OS: Android | ||||
密度: 55PPD | スタイル: スタンドアロンとPCテザー |
*現在、このソニーのヘッドマウントディスプレイで利用できるソフトウェアはNX Immersive Designerだけです。
私たちの技術とシーメンスのエンジニアリングの専門知識を組み合わせることで、デザイナーやエンジニアの日々のワークフローを再定義する、より没入感のあるエンジニアリングを実現できることを嬉しく思います。高品質でリアルなレンダリングと直感的な操作により、クリエイターは、産業メタバースのさらなる革新を促進する、より没入感のあるクリエイティブプロセスを追求するためのツールを手に入れることができます。
現実世界とデジタル世界が融合した世界をお届けしますので、ぜひご参加ください。Sony XRヘッドマウントディスプレイは購入可能です。
購入手続きを開始するためにSiemens 営業担当者に連絡してもらうには、以下からサインアップしてください。


Sony HMDは、Siemens NXイマーシブデザイナーと独占的に連携しています。このデュオの力を指先ひとつで手に入れて、ついに現実世界とデジタル世界を一つにまとめることができます。