Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

グローバル・ファウンドリーズのカバレッジ表

Siemens EDA とGlobalFoundriesは、共通の顧客の設計、検証、製造プロセスの生産性と成果を向上させるために、幅広いプロジェクトで頻繁に協力しています。

GlobalFoundries Inc.(GF)は、世界をリードする半導体メーカーの1つで、最先端技術と主流技術の両方を対象に、設計、開発、製造のサービスを独自に組み合わせて提供しています。

GlobalFoundriesは、広範囲にわたる高成長市場でリーダーシップを発揮する、機能豊富なプロセス技術ソリューションを開発・提供することにより、イノベーションと半導体製造を再定義しています。

グローバル・ファウンドリーズ

グローバルファウンドリーズのシーメンスEDAカバレッジ表。

✔: 認定済み; 要件:サービスリクエストのみ(最終更新日:2022年12月7日)

[1]:GFプロセスノードで有効化され、認定されているのはmPower Digital だけです。

[2]:キャリバー・スマートフィルはPOR(記録計画)が20nm以下で、ダミーフィルが20nm以上です。

[3]: 45nmプロセスノードは、特にRF SOI CMOSテクノロジーをサポートしています。

[4]: 55nmにはDRC+キットがありますが、65nmにはありません。

[5]: Calibre PERC デッキは55LP PDKでのみ使用できますが、他の65/55nmPDKでは使用できません。

●: Siemens、認定されていないプロセスノード用の技術ファイルを提供します。ご要望はAprisa製品チームにお問い合わせください。

Calibreについてもっと知りたいですか?

私たちはあなたの質問にお答えするために待機しています!今日私たちのチームと連絡を取ってください

電話:1-800-547-3000