Skip to main content
現実世界のアプリケーション

グリッドレジリエンスを管理し、計画外の停電を削減する

計画外の停電を予測・軽減することでグリッドの安定性を向上させます。自動的な停電位置特定と影響予測の恩恵を受け、透明性の高い障害可視性を獲得し、グリッドトポロジーを最適化します。グリッドを限界値に近い状態で管理します。

アイコンで様々な場所を示し、特定の焦点を示すハイライトされた領域がある地図。

チャレンジ

現代の電力網を管理するには、高まる規制要求、増大するCybersecurity脅威、再生可能エネルギー源の統合といった、ますます複雑化する環境への対応が求められます。

解決策

オペレーターが電力網を包括的に監視・管理できるSoftwareで業務をデジタル化します。ネットワークのリアルタイム可視化を実現し、停電を迅速に解決し、電力フローを管理して規制順守を確保し、供給の信頼性を維持します。

より迅速かつ安全なグリッド復旧を実現する

当社の包括的なグリッドSoftwareで運用複雑性を低減します。障害発生を予測し、深刻化する前に根本原因を特定し、ダウンタイムと運用コストを削減しつつ、資産利用率を最大化します。自動化されたガイダンスで作業員を支援し、顧客満足度を向上させ、規制順守を実現します。

この画像は、野原に複数の太陽光パネルが設置された太陽光発電所を示している。

スマート予測

Gridscale X LV Managementによる停電発生位置と影響範囲の自動予測を活用し、SIMARIS Softwareは機器統計データと健全性データを用いた予知保全を実現します。

Condition monitoring

資産の健全性を簡単に監視。Electrification XとSIMARIS Softwareにより、即時アラームを受信し、メンテナンス計画を最適化します。これにより予期せぬ停止を削減し、リスクを管理します。

Cybersecurityを確保する

当社のグリッド管理Solutions(Spectrum PowerおよびGridscale X製品を含む)は、高度な多層Securityと定期的なパッチ更新を提供します。

ユーザー事例

S-Bahn Berlin GmbH

ベルリンのSバーン列車が線路上に映し出され、背景にはスペクトラム電力のケーススタディが映っている。

ベルリンSバーン電力網の安全な運用確保

結果:ベルリンの公共鉄道ネットワークはSバーンのグリッドに依存していますが、老朽化したインフラが深刻な改修を必要としていました。長年のパートナーであるSiemensはSpectrum Power™を活用し、継続的な電力管理の確保、ITセキュリティコンプライアンスの維持、追加要員の最小化を実現しました。

詳細を見る