Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

1つのCNC コンセプトですべての機械加工技術に対応

ほとんどの機械加工技術と処理タスクに対応する単一の一貫したCNC プラットフォームとユーザーインターフェイスで生産効率を高めましょう。SINUMERIKは機械加工、積層造形、CNC ロボティクスを統合し、透明性の高いデジタルエンドツーエンドプロセス、簡単なtraining、作業準備を実現します。

機械加工の未来に適している

SINUMERIKは、将来を見据えた最先端の製造の拠点です。

標準的な機械加工操作からターンミル/ミルターン操作まで、SINUMERIKは、機械、プログラミングステーション、生産計画における一貫したワークフローを備えた独自の統合システムパッケージを提供しています。

自由曲面の場合、最大の性能と革新的なCNC 機能により、最適な切削時間でも最高の表面品質が保証されます。

多軸積層造形とCNC ロボット工学は、常に使い慣れたSINUMERIK ユーザーインターフェイスを使用して、革新的で持続可能な機械コンセプトと製造戦略を可能にします。

そして:オープンアーキテクチャのおかげで、SINUMERIKは事実上あらゆる技術を実装できます。複数の製造戦略を使用するマルチタスク工作機械に最適です!

フライス盤の円形ポケットのターンミーリング加工

1つのCNC ですべての機械加工技術をマスターしましょう

さまざまな技術で製造を簡素化してください!

製造現場から工業メーカーまで:生産施設では、1つのCNC システムで、操作やプログラミングを複雑にすることなく、中核となる機械加工技術を超えて機能を拡張できるようになりました。

オペレーターをさまざまなマシンに柔軟に配置できます!

SSINUMERIK シームレスな運用理念のおかげで、さまざまな機械加工技術を備えた機械に運用担当者を柔軟に配置できるようになりました。

1つ学んで、すべてをマスターしましょう!

SINUMERIK 機械加工技術を1つ学び、他の技術にも同じ操作とプログラミングの原則を適用してください。

旋削加工、フライス加工、穴あけ—コアテクノロジー

SINUMERIK Operateは、統合されたターンミルやミルターニングなど、すべてのコア加工技術にわたって一貫した操作とプログラミングを提供します。

  • DIN/ISO、サイクル、グラフィック、JobShopプログラミング、ジオメトリコンピュータ、DXFリーダー、測定サイクルによるベンチマークの使いやすさ
  • Run MyVirtual Machineを使えば仕事の準備が簡単です
  • CAD/CAMの統合、バーチャtraining、ハイエンドの需要に応える高度なオプション
クーラントスプレーと切削工具を使って、円筒形の金属加工品を加工するCNC

金型製作-自由曲面の機械加工

自由曲面加工は、どのCNC にとっても課題です。SINUMERIKを使用すると、最大の計算パフォーマンスと比類のない精度を実現できます。

  • インテリジェントな経路制御や適応型フィード最適化などの革新的な制御機能
  • mDynamics、トップサーフェス、トップスピードなどのインテリジェントオプション
  • 最小限の加工時間で優れた表面品質を実現するように設計されています!
5軸マシニングセンターでの複雑な金型の荒加工

工作機械環境でのアディティブマニュファクチャリング

SINUMERIK CNC は、使い慣れた操作とプログラミングの方法を使用しながら多軸アディティブマニュファクチャリングを容易にし、機械加工会社が明日の製造現場に進むのに役立ちます。NX CAD/CAMでは、アディティブプロセスとカッティングプロセスが同等に統合されているため、スタンドアロンのマシンテクノロジーとして、またはマルチタスクおよびマルチテクノロジーシステム内で使用できます。

アディティブ・マニュファクチャリング産業向けのプロモーション画像。未来的なデザインと3Dプリントされたオブジェクトを特徴としている。

研削のすべてのバリエーション

SINUMERIKは、研削用途向けの幅広いオンボードCNC リソースを提供しています。次のようなコア機能 「オシレーション」、 「ドレッシング」、と 「移動距離をすばやく削除します」、さらに、アプリケーション固有のユーザーインターフェイスを作成するためのツールを使用すると、ユーザーは最小限の労力で、システムを中断することなく、要件を迅速に実装できます。

人工関節を研削するCNC 工作機械

CNC ロボティクス

ハンドリングと機械加工を一元的に行うCNC ロボティクス

Sinumerikが制御するロボットは、ハンドリング作業を自動化し、機械加工作業を行います。それらは標準のSINUMERIK加工と同じようにプログラムされ、操作されます。

Siemens ロゴが付いた多軸ロボットが鉄骨加工品を加工しています

SINUMERIKに関するその他のテクノロジー

根本的でシームレスなシステムの利点

SINUMERIKのオープンアーキテクチャと独自の機能により、機械メーカーはレーザー切断からテープ敷設まで、ほぼすべての技術を実装できます。OEMは独自の機能を統合できますが、単一ソースの自動化ポートフォリオはエンジニアリング、サービス、スペアパーツを簡素化します。機械は生産ラインやITシステムにも簡単に統合できます。

SIMATIC WinCC Unified レスコンビジュアル認定済み