Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

重要なストレージ用のデジタルソリューション

厳しい規制や技術要件を満たしながら、貴重な製品、材料、研究資産を保護することは厳しいです。Siemens Xceleratorと当社の幅広いデジタルソリューションとサービスを使用すると、重要なストレージの関連する詳細を簡単に制御および監視できます。

完全に統合されています。フルコントロール。

温度管理は、クリティカルストレージにおける最大の課題の1つです。温度や換気が少しでもずれていると、バッチ全体が損傷する可能性があります。安定した状態を維持し、エネルギー効率を向上させ、規制や認定の要件を満たすには、完全に統合されたアプローチが不可欠です。

クリティカルストレージライフサイエンスのランディングページのビジュアル。
  • 安全かつ確実に保管してください: 早期の火災の検知と抑制、ガイド付きの操作と避難、権限のある人だけのアクセス制御により、危険物や重要な保管環境にある高価値資産を保護します。一元化された活動記録、明確なプレゼンスの概要、継続的なビデオ監視により、完全な透明性とセキュリティが保証されます。
  • 理想的な気候条件を作りましょう: 気流、温度、環境パラメータを正確に制御してください。当社の統合ソリューションは、気流量や圧力差から包括的な温度マッピングまで、継続的な監視と最適化をサポートしており、エネルギー効率を向上させながら敏感な材料を保護するのに役立ちます。
  • ライフサイクル全体にわたる深い専門知識を得てください: 標準化されたインターフェースとすべてのシステムにわたるインテリジェントなデータ分析により、運用と意思決定を簡素化します。当社のグローバルな専門家ネットワークは、お客様の重要な保管施設のライフサイクル全体を通してお客様をサポートし、コンプライアンスに準拠したデータ処理、信頼性の高い監視、長期にわたる優れた運用を保証します。

重要なストレージに適したソリューションを見つけてください

当社の完全に統合された重要なストレージシステムは、監視や火災検知から報告まで、すべての管理機能を兼ね備えています。革新的なセンサーが主要なパラメータを追跡し、エネルギー効率の選択肢を明らかにすることで、規制要件を満たしながら高価な製品を保護するのに役立ちます。

Select...

私たちは、製薬およびライフサイエンス業界の厳しい技術要件と厳しい規制基準を満たす、完全に統合されたインテリジェントなビルディングオートメーションソリューションを提供しています。プロセスや製品の品質に影響を与える可能性のある重要な保管施設のすべてのパラメーターを効率的に制御および監視し、障害に対する高い運用信頼性を確保します。さらに、エネルギー効率を高め、運用コストを削減します。当社のルームコントロールシステムには、重要なパラメータを簡単に追跡し、警告やアラームを迅速に知らせる便利なディスプレイが備わっています。

  • ドロップバイドロップの正確な制御のための、正確な、変調式の磁気バルブ
  • 圧力と体積の動的な流量制御
  • 校正済みの湿度および温度センサー
  • 光と陰影の需要主導の調整
クリティカルストレージ、ライフサイエンス、ビジュアル。
ホワイトペーパー

デジタルトランスフォーメーションへの取り組み

今日の急速に変化するビジネス環境では、製薬会社とライフサイエンス企業はデジタルトランスフォーメーションにおける課題と機会の両方に直面しています。

このホワイトペーパーでは、Siemens Xceleratorpowered by スマートビルとインフラストラクチャがどのように変革をサポートしているかを2つの実際の成功事例を通して強調しています。

デジタルオーバーレイとデータスクリーンで連結されたエネルギー源を配置した景観図。継続的な監視を視覚化している。