Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

木工機械

急速に変化する木工市場で競争力を維持してください。エンドツーエンドの自動化、デジタルソリューション、ハードウェアとソフトウェアのシームレスな統合を組み合わせることで、効率を高め、柔軟な生産を実現し、バリューチェーン全体で一貫した品質を確保できます。

木工の課題に効果的に対処してください

木工業界の機械メーカーは、絶え間ない変化に適応しながら性能を向上させるというプレッシャーにますますさらされています。競争力を維持するには、効率を高め、レジリエンスを高め、将来のテクノロジーに備えることが重要です。

エンジニアリングの効率とパフォーマンスを向上させましょう

エンジニアリングワークフローを合理化し、コストの透明性を高め、データ品質を向上させることで、パフォーマンスを高め、労力を削減しながら、高品質の結果をより早く提供する必要があります。

変化する市場にも柔軟に対応してください

テクノロジーの変化や厳しいスキル市場にもかかわらず競争力を維持するには、柔軟なソリューションとより速いイノベーションサイクルを活用して、変化する要件と増大する複雑さに迅速に適応する必要があります。

将来のテクノロジーとリスクに備えましょう

革新的なテクノロジーを迅速に採用し、システムセキュリティを強化し、アプリケーションをシームレスに統合して将来を見据えた機械を構築できるようにすることで、競争や進化する要件の一歩先を行くことができます。

バリューチェーン全体で自分の可能性を最大限に引き出す

Select...

より速く、より安全に、より生産的に:製材所向けSolutions

製材所では、スピードが重要です。当社の制御装置とドライブのポートフォリオは、高い処理速度と切削歩留まりを保証し、製材所の生産性を大幅に向上させます。

以下のメリット:

  • 高い生産率です
  • 短い制動時間
  • 効率的なエネルギー回収
  • 安全要件の効果的な実施
  • 知的財産の最大限の保護
  • プラント/システムの可用性が高い
製材所の木の丸太
画像-2025-ユニバーサル-WCGS-トレーラー英語版

当社の木工向けソリューションについて学んでください

未来に足を踏み入れましょう。オートメーションとデジタルの専門知識を組み合わせることで、ビジョンを実現するのに役立ちます。

私たちの木工リソースを調べてください