Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

太陽光発電装置

太陽光発電製造の効率、柔軟性、パフォーマンスを向上させてください。Siemens、統合されたオートメーション、制御、ドライブテクノロジーを、高度なシミュレーションとAIがサポートするエンジニアリングツールと組み合わせて、機械メーカーが革新的なアイデアを高性能の生産システムに変えるのを支援します。

ソーラー製造における課題の克服

コスト圧力の高まりやセル技術の急速な進化から、革新的な機械コンセプトへの需要の高まりまで、太陽光発電機のOEMは前例のない課題に直面しています。

競争力を維持するには、エンジニアリングの複雑さとコストを削減しながら、最大限の柔軟性、生産性、精度を兼ね備えた機械コンセプトを開発する必要があります。同時に、CRA、NIS2、IEC 62443などのサイバーセキュリティ要件を満たす必要があります。OEMは、AI技術の可能性を最大限に活用し、自信を持って採用するために、不確実性を克服しなければなりません。インテリジェントオートメーション、スケーラブルなモーションソリューション、データ駆動型テクノロジーは、将来を見据えた太陽光発電製造の基盤となります。

太陽光発電製造のバリューチェーンの将来を見据えたもの

原材料からソーラーモジュールまで、ソーラーマシンメーカーは要件が変化する複雑なバリューチェーン全体で事業を行っています。Siemens、OEMが柔軟性を高め、プロセスを最適化し、将来を見据えた太陽光発電製造システムを開発するのに役立つ技術とソリューションを提供しています。

Select...

あなたの品質という点では明るい見込みがあります

チョクラルスキー法に従ってシリコンインゴットを製造する製造機械には、最終製品の品質を保証するために、すべてのパラメータ間の相互作用のバランスを完璧にする自動化コンセプトが必要です。

私たちの自動化コンセプトの目標は、最高品質のるつぼ加熱電源を提供することで、速度をるつぼの温度に完全に適合させ、目標温度からの偏差を最小限に抑えることです。

ソーラーフィールドとそのデジタル表現を示す分割ビューで、ソーラー製造におけるデジタル化を示しています。

太陽光発電業界向けSolutions

太陽光発電製造のあらゆる段階に対応する統合ソリューションで、効率的で高品質な生産を可能にします。

ユーザー事例

他の人がどのように課題に取り組んでいるかを調べてください

ソーラー業界のワイヤーソーの画像

新しいワイヤーソーはウェーハ生産を向上させます

マイヤー・バーガー | スイス

Siemens、細線技術により材料消費量を削減しながらウェーハの生産量を50%向上させる次世代のワイヤーソーの開発でマイヤー・バーガーを支援しました。最適化されたドライブと自動化技術により、プロセスの安全性が向上し、ダウンタイムが最小限に抑えられ、ウェーハあたりのコストが削減されます。