連続的な材料加工を行う機械メーカーは、高品質を実現し、生産速度の増加に対応する必要があります。また、ライフサイクルコストとエンジニアリングの労力を抑えながら、機械の高い可用性と柔軟性を確保する必要があります。
効率的で柔軟な自動化コンセプトは、これらの要件を満たすのに役立ちます。オートメーション、モーションコントロール、ドライブテクノロジーを組み合わせることで、機械メーカーは巻線、切削、マテリアルハンドリングなどの用途向けの信頼性の高いソリューションを開発できます。当社の変換ツールボックスでは、SIMATIC、SIMOTION、SINAMICSプラットフォーム向けに、すぐに使用でき、事前にテストされた機能を提供しています。また、Modular Application Creatorはモジュラーアプリケーションエンジニアリングをサポートしているため、メーカーはアプリケーションをより迅速に実装し、エンジニアリングの労力を軽減できます。