Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IEC制御キャビネットの標準に遅れずについていきましょう

機械の電気機器に関する基本安全規格IEC 60204‑1、低電圧開閉装置アセンブリに関するIEC 61439は、電気設計者や制御盤の製造業者にとって不可欠です。私たちはお客様に最新情報を提供し、これらの基準を満たすのに役立つ豊富なツールを提供しています。

IEC 60204‑1とIEC 61439‑1/2の適用範囲を理解してください

機械の制御キャビネットを構築する場合、多くの基準が適用されます。 アイシーアイス 60204‑1 が重要な出発点ですが、制御盤の製造業者はまた、制御盤の電気的安全性を可能な限り確保する必要があります。だからこそ、ヨーロッパ市場の関連指令でも義務付けられているリスク分析をお勧めします。メーカーがIEC 60204‑1の対象ではないと考えているリスクがさらに特定された場合は、 アイス 61439‑1/2 その他の設計支援については、他の規格を参照することができます。

ドイツDINとVDEの電気・電子・情報技術委員会(DKE) は声明を発表しました IEC 60204‑1とIEC 61439‑1/2の適用分野を特定するのに役立ちます。

工業施設の概略図では、2つの関連規格の適用範囲が強調されています。IEC 60204-1は設備内の機械の電気機器に関するもので、IEC 61439-1/2は低電圧制御キャビネットとスイッチギアアセンブリ、特に配電盤と配電盤に関するものです。
Select...

機械の電気機器の安全性は実証済みです

機械の一部であるコントロールパネルで特に重要な基準は、基本安全規格IEC 60204‑1「機械の安全—機械の電気機器—パート1:機械の電気機器の一般要件」です。国際電気標準会議は、現在の最先端技術を反映するようにこの規格を絶えず改良しています。それは世界中の多くの国で国のガイドラインに置き換えられています。

2016年末に公開されたIEC 60204の新しいバージョンは、2019年6月に公開されたDIN EN 60204‑1の新バージョンを介してドイツにも適用されます。

もっと詳しく知る

IEC 60204-1の適用範囲

  • 機械用の電子機器やシステムの使用に適用されます
  • 機械で使用される電気機器とグリッドの間の接続点から始まります
  • 定格電圧が最大AC1,000V、DC1,500Vの制御キャビネットに関連します

安全な、IEC準拠の制御キャビネットを設計してください

産業用制御キャビネットの設計段階では、規範的かつ法的枠組みが重要な役割を果たします。技術的リスク評価は必須であり、技術文書に含める必要があります。当社の便利なツールは、この分野での作業負荷を大幅に軽減し、温度上昇の検証、短絡の検証、および電磁適合性の評価が常に標準に準拠し、信頼性が高く、非常に効率的であることを保証します。

技術が常に洗練されているように、制御キャビネットを管理する関連規格や指令も定期的に更新されています。IEC 60204‑1(機械の電気機器)の改訂版が2016年後半に公開されました。新しいEU指令は、2016年末までに国内法に置き換えられました。重要な新展開やそれが日々の活動に与える影響について、常にリアルタイムでアドバイスします。

IECの書類要件を簡単に満たすことができます

リスク分析と評価は適合性評価手順の一部です。これは機械指令に基づいて行われるリスク分析と評価に代わるものではありませんが、必須でもあります。「合理的に予測可能な」操作エラーも考慮し、文書化する必要があります。指令の範囲内でリスク分析を行うために、欧州電気標準化委員会(CENELEC)は セネレックガイド 32 低電圧機器の安全関連リスク評価とリスク軽減のサポートとして。

Electrical Designer ソフトウェア

規格に準拠した寸法測定用のエンジニアリングツール

Electrical Designer、IEC準拠の制御キャビネットを簡単に設計および寸法決定するためのTIA選択ツールの無料機能です。IEC 60204-1に従って、開閉装置、保護装置、ケーブル断面積、短絡値を秒単位で自動的に計算し、ボタンを押すだけで規格に準拠した完全な文書を生成します。標準への準拠は計算され、解釈されません。

ある人が、目の前に回路基板を置いてコンピューターで作業している。