Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
男性と女性が近代的な産業施設を歩き、左側が生産機械、右側が大きなコントロールパネルを通り過ぎます。女性は話しながら身振り手振りをしています。

コントロールパネルのエンジニアリング

機械の電気設計の日常業務にかかる時間と労力を節約できます。技術的なノウハウ、アプリケーション知識、基本的なエンジニアリングツールを提供することで、計画やエンジニアリングからサービスや試運転まで、コントロールパネル製作のあらゆる面でサポートします。

コントロールパネルの設計を加速させてください

コントロールパネル構築に関する幅広いトピックには、規格、EMC、暖房、改造だけではありません。また、ツールとデータを含む電気計画に関する補足的な背景情報も含まれています。

複雑さを軽減

電気機器の標準化を利用して、労力とコストを削減してください。当社のソリューションは、プラントオペレーターやOEMが産業用制御盤構築における最も時間のかかる作業の多くを合理化するのに役立ちます。

あなたのエンジニアリングを信頼してください

計画と規格に準拠した設計を通じて、統合されたツール、正確なデータ、明確なガイダンスを使用することで、手作業を最小限に抑え、エラーを防ぎ、コントロールパネルプロジェクトを整理して効率的に保ち、自信を得ることができます。

専門知識に頼ってください

IEC、UL、CSAなどの規格に関する深いノウハウを、ウェビナーや専門家からの貴重なヒントとともに活用して、世界市場向けのパネルを構築する際の時間と労力を節約してください。

実用的なコントロールパネルソリューションを探してください

強力なエンジニアリングツール、確かな専門知識、実証済みの時間節約のヒントを使って、制御盤の計画を最適化してください。プロセスを合理化し、標準に準拠した設計を簡素化し、手作業を削減します。これにより、プロジェクトをより早く、より効率的に、より確実に、計画を完了することができます。

Select...
ラップトップの前に2人が座って、UL規格など、北米市場のコントロールパネルに適用される規格について話し合っています。

北米への市場アクセス

北米市場向けの競争力のあるコントロールパネルを構築するためのULとCSAの規格、規制、慣行。

EU指令とIEC規格

IEC規格とEU指令による超過試験における回路構成と設計のあらゆる側面に関する専門家の知見

電気設計者ソフトウェア

Electrical Designerは、IEC 60204-1に準拠した無料のクラウドベースのツールで、電気の事前計画をより効率的で信頼性が高く、柔軟に行えます。

温度上昇の確認を示すデジタルディスプレイ付きのコントロールパネル。

SIMARISの温度計算ツール

検証は必須であり、IEC 61439‑1で要求されているため、コントロールパネルの温度上昇を簡単に最適化して計算できます。

オンデマンド・ウェビナー

UL508A 2025リビジョン

ウェビナーに参加して、UL 508Aに準拠したコントロールパネルを設計し、北米市場へのアクセスを確保する方法を学びましょう。SCCR、主電源と制御回路、地絡保護装置など、効率的なエンジニアリングと正確な配線サイズを決定するための実用的な標準ノウハウ、適切なコンポーネントの選択に関するガイダンス、実際のアプリケーション例を入手してください。

コントロールパネルのリソースを調べてください