Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

重要な環境を管理下に置いてください

手術室(OR)、集中治療室(ICU)、隔離室、その他の重要な臨床スペースにわたる継続的な監視、自動制御、リアルタイムの可視化により、安全で規制に準拠した、すぐに操作できる臨床環境を確保します。

重要な環境

チャレンジ

手術室、集中治療室(ICU)、隔離室、薬局、研究室などの重要な環境では、患者とスタッフを保護するために厳重に管理された条件が必要です。気流、圧力、湿度、温度のわずかな偏差でも、HAIとSSIのリスクが高まる可能性があります。救命救急医療を受けているHAIの最大25%は、環境要因に関連しています。それでも、多くの施設はいまだに手動監視と断片化された制御システムに依存しています。

解決策

重要なスペースが安全な条件外で運営されている場合、その影響はすぐに現れます。処置の遅れ、ケースのスケジュール変更、費用のかかるダウンタイムなど、臨床業務と予算に負担がかかります。インテリジェントなビルオートメーションと重要環境監視システムは、圧力制御、気流制御、温度管理、コンプライアンス文書を1つのプラットフォームに統合し、施設チームがすべての重要な部屋をリアルタイムで把握できるようにします。データの一元化、継続的な監視、自動アラートにより、チームは問題を早期に発見し、迅速に対応し、スケジュールや収益に影響が出る前に混乱を防ぐことができます。その結果、常に安全で規制に準拠した、すぐに使用できる重要な環境ができあがります。

リスクの高い診療スペースを保護してください

自動化された継続的な監視を通じて一貫した環境管理を確保することで、感染を防ぎ、病原体を封じ込めます。手動チェックに頼らずに重要なスペースを安全に保ちます。

安定した環境条件を維持してください

感染リスクを軽減し、安全な臨床手術をサポートするために、空気の流れ、圧力、湿度、温度を一定に保ってください。

コンプライアンスを実証してください

一元化された可視性を得て、リアルタイムのデータにアクセスすることで、監査に対応した報告のためのコンプライアンスの追跡と検証の方法が簡単になります。

コンプライアンスプロセスにおける手作業を減らします

追跡と記録管理を自動化することで、手作業による監視や文書化を排除します。

手術室は常に準備しておいてください

スケジュールに基づいて手術室を事前に調整し、事前に条件を確認して、土壇場での確認なしに準備を整えます。

スループットを最大化し、ダウンタイムを回避します

スタッフとリソースを最大限に活用しながら、アイドル状態の手術室は1分あたり13ユーロから86ユーロの費用がかかるため、スケジュールの中断、遅延、費用のかかるダウンタイムを避けてください。

おすすめのソリューションエリア

スタッフ体験を始めるには

Select...

手術室、負圧隔離室、その他のリスクの高い臨床環境での信頼性の高い気流と圧力制御

重要な医療施設全体の気流、圧力、換気の制御を自動化することで、規制に準拠した安定した状態を確保します。

  • 部屋の自動加圧で必要な差圧状態を維持します
  • リアルタイムの環境条件に基づいて空気の流れを動的に調整します
  • 供給、排気、圧力レベルを調整し、継続的に監視します
  • 統合されたフュームフード制御により、排気ガス封じ込めと安全な空気交換を確保してください
  • 部屋の状態、アラーム、偏差を一元的に把握できます

製品 | Desigo for critical environments

顧客の課題

断片化されたHVACシステムと手動監視は、空気の流れと圧力が不安定になり、コンプライアンス違反やインシデントにさらされるリスクが高まります。通常、ここでHVACコンプライアンスORプログラムが最初に失敗します。

主な利点

  • 一貫した、規制に準拠した気流と圧力の制御
  • 運用リスクと手作業負荷の軽減
  • 患者とスタッフの安全性の向上

KPI

  • 気流と圧力のコンプライアンス率
  • 逸脱事故の削減
  • HVACの運用効率

安全で規制に準拠した重要なケーススペースを確保してください

環境の可視性の向上、コンプライアンスプロセスの自動化、気流、圧力、温度、湿度の正確な制御の維持など、当社の専門家がより安全で信頼性の高い医療環境の構築を支援します。あなたの重要な環境をサポートするための最善の戦略を一緒に探りましょう。