Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

物理的なセキュリティで最前線の防衛線を設定してください

監視、アクセス制御、統合システムを組み合わせて、境界からラックまでの階層化された物理的セキュリティアプローチでデータセンターの完全性を保護します。これにより、侵害を防止または封じ込め、対応時間を短縮し、回復力のある運用を確保できます。

データセンターのPhysical Security 境界保護

チャレンジ

データ価値の高まりとますます巧妙化する脅威により、データセンターの物理的セキュリティはかつてないほど重要になっています。システムが分断されていて可視性が限られていると、不正アクセス、対応の遅れ、業務の中断のリスクが高まります。

解決策

統合された物理的セキュリティを備えた強力な第一防衛線を確立してください。すべてのセキュリティ層にわたる監視、アクセス制御、侵入検知を1つのインテリジェントシステムに統合することで、リアルタイムの状況認識を実現し、迅速なインシデント対応を可能にし、コンプライアンスをサポートしながら複雑さを軽減します。

データセンターのあらゆる層を保護してください

データセンターを保護するには、すべてのアクセスポイントを制御および監視する、協調的で多層的なアプローチが必要です。

  • サイト — 周囲、駐車場、ゲートへの侵入を検知して阻止します
  • 建物 — ID管理とアクセスシステムによる入館管理
  • ホワイトスペース — ビデオと認証でアクセスを制限および監視します
  • ラック — アクセスと追跡を仕切って重要な資産を保護します

各層は、脅威の防止、検出、封じ込めにおいて重要な役割を果たします。すべてを1つの統合システムにまとめることで、オペレーターは施設全体の完全な可視性と制御を得ることができます。

データセンターのPhysical Security の概要 16:9

すべてのレイヤーにわたるエンドツーエンドの保護

包括的な多層防御戦略で、敷地周辺から個々のラックまで、施設全体を保護してください。

状況認識の向上

セキュリティ、建物、運用データを一元的にリアルタイムで表示することで、リスクをより迅速に検出し、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

インシデント対応時間の短縮

統合システム、自動アラート、一元管理により、セキュリティイベントに迅速に対応し、混乱を最小限に抑え、リスクを軽減します。

業界標準への準拠を確保してください

規制の調整をサポートし、重要なインフラストラクチャを保護するように設計された物理的セキュリティソリューションで、ISO 22237やTIA-942などの要件を満たします。

始め方

新しいデータセンターを建設する場合でも、既存のデータセンターを近代化する場合でも、シーメンスはリスクを評価し、システムを統合し、すべての施設層にわたるリアルタイム監視を可能にすることで、階層化された物理的セキュリティ戦略をサポートします。

商業ビル、社会、ホリスティック 01、コンサルティング

リスクと脆弱性を評価してください

境界からラックまで、すべてのレイヤーにわたる重要な資産、潜在的な脅威、コンプライアンス要件を特定して、セキュリティベースラインを定義します。

商業ビル社会ホリスティック 02 プランニングデザイン

階層型セキュリティコンセプトの設計

運用上のニーズとリスクプロファイルに合わせて、境界保護、建物のアクセス制御、ホワイトスペースの監視、ラックレベルのセキュリティを組み合わせた多層セキュリティアーキテクチャを開発してください。

商業ビル、社会、ホリスティック 05 オペレーション

システムの導入と統合

物理的なセキュリティシステムをデータセンター環境に導入して接続します。Siveillance Suite、Building X Security Manager、Desigo CC を含むシーメンスのポートフォリオにより、完全な可視性と制御を備えた統一された一元管理環境が可能になります。

商業施設社会ホリスティック 06成功モニタリング

監視、対応、最適化

データ主導の洞察とサービスを通じて、脅威を早期に検出し、迅速に対応し、セキュリティパフォーマンスを継続的に最適化するために、リアルタイムの監視、自動アラート、一元管理を可能にします。