Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
化学品ソリューション

化学施設の信頼できるインフラストラクチャ

化学物質の生産は、途切れることのない電力、効率的なエネルギー使用、安全な建物の運営にかかっています。規制圧力が高まり、エネルギーシステムがより複雑になる中、Siemens 配電、エネルギー管理、建築システムを連携させて、完全な透明性と制御を実現します。

施設が抱える課題 — 私たちの専門知識

化学施設では、電力網、ビルシステム、マルチキャリアエネルギー供給がサイロ化されていることがよくあります。それらを接続すると、資産の状態を監視し、F-Gasコンプライアンスを管理し、サイトを稼働させ続けることで、効率、耐障害性、安全性を向上させることができます。

脱炭素化とエネルギー転換

化学施設は、高まるエネルギー需要とコストを管理しながら排出量を削減しなければならないというプレッシャーの高まりに直面しています。電化、再生可能エネルギー、エネルギー管理を統合することで、効率を向上させ、脱炭素化の目標を達成することができます。

デジタル化とオペレーショナル・エクセレンス

データとシステムは、化学施設間で切り離されたままになることがよくあります。資産、インフラストラクチャ、業務をつなぐことで、透明性を高め、意思決定を改善し、コストを削減し、オペレーショナルエクセレンスを高めることができます。

オペレーショナルレジリエンス、安全とセキュリティ

計画外のダウンタイム、安全上のリスク、サイバーセキュリティの脅威は、生産を中断させる可能性があります。資産管理、配電、火災安全、物理的セキュリティ、サイバーセキュリティを強化することは、人と事業を保護するのに役立ちます。

中核となるインフラの課題に取り組んでください

エネルギーコストや排出量の削減から、電力供給の確保や重要な資産の保護まで、私たちは化学施設の運営における特定の要求に応えるソリューションを構築しました。それぞれが既存のインフラストラクチャに統合され、単一サイト環境でも複数サイト環境でも拡張できます。

Select...
リアルタイムデータ、AI、デジタルモニタリングを使用してCO₂排出量を削減する化学品製造施設のイラスト。

リアルタイム監視で排出量を削減します

化学施設全体のエネルギー消費量、蒸気使用量、排出量、水使用量をリアルタイムで監視します。統合されたデータにより、サイト間のパフォーマンスを比較し、改善の機会を特定し、リソース効率を最適化するための的を絞った措置を講じることができます。Industrial AI ベースの洞察は、コンプライアンスリスクになる前に削減の機会を見分けるのに役立ち、脱炭素化目標と環境要件をサポートします。

リアルタイムのデータとIndustrial AI を活用した洞察が、排出量を削減し、測定可能な持続可能性の向上にどのように役立つかをご覧ください。

当社のお客様

可能性の限界を押し広げる

マキシメーター・ハイドロジェン社

ノルトハウゼン、ドイツ

水素充填ステーションの開発と製造における最も重要な企業の1つであるMaximator Hydrogenは、安全性と信頼性を確保するために、Siemens スマートで信頼性の高いスイッチングおよび保護技術を利用しています。

パートナーエコシステム

1,000点以上の商品を取り揃え、さらに増え続けています

Siemens 幅広い製品、ソリューション、サービスを提供していますが、私たちのモデルの中核は、信頼できるパートナーと緊密に連携することです。当社のパートナーは、お客様に常に信頼できるソリューションを提供できるよう、当社の提供内容を強化しています。

製造業を発展させましょう-ecosystem さまざまな業界でアディティブアプリケーションを設計、製造、使用できるようにすることで、製造を発展させましょう。

もっと詳しく知る >

あなたの施設に合ったソリューションを見つけましょう

電力の信頼性の向上、サイバーセキュリティの強化、またはケミカルパーク全体のエネルギーコストの削減を検討しているかどうかにかかわらず、私たちがお手伝いします。インフラの課題について教えてください。特定の要件に合った適切なソリューションを特定します。