Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

再生可能エネルギーとマイクログリッドの統合

Microgrid Control Solutions、電力を大量に消費するプロセスと再生可能エネルギーの統合がますます重要な役割を果たす電池セル製造における現場のエネルギーシステムの複雑化に対応します。

Factory interior with robotic arms and conveyor belts, workers in protective gear overseeing automated battery production

チャレンジ

バッテリーセルの製造は、変動の激しいエネルギー価格を管理しながら、信頼性が高く高品質の電源を確保するというプレッシャーの高まりに直面しています。エネルギー集約型の生産プロセスには、高い可用性と効率的なエネルギー消費が必要であり、OPEXの予測が困難です。同時に、メーカーは再生可能エネルギー源を統合することで、二酸化炭素排出量を削減し、追跡するという課題に直面しています。

解決策

Microgrid Control・Solutions、再生可能エネルギー、貯蔵、配電資産などの現場のエネルギーシステムを調整するための中央制御レイヤーとして機能し、効率的で信頼性の高いサイトレベルのエネルギー運用をサポートします。

Microgrid Control では、次のことが可能になります。

  • 敷地内の再生可能エネルギー源と貯蔵システムを、1つの調整されたエネルギー設定に統合します
  • 公共の送電網への依存やエネルギー価格の変動によるリスクを減らします
  • インテリジェントなエネルギー管理により、OPEXの予測可能性を向上させます
  • 統合バックアップシステムを使用して、負荷需要を効率的に分散します
  • 配電資産の透明性を高め、メンテナンスを簡素化します
IREN2: Bürocontainer

システム統合

敷地内の再生可能エネルギー、蓄電システム、および既存の電力インフラは、マイクログリッド制御システムを通じて統合され、一元管理されています。

Power quality 信頼性

このソリューションは、需要の高いバッテリーセル製造プロセスの安定した電力品質と中断のない供給をサポートします。

資産の透明性と管理

監視および管理機能により、配電資産を可視化し、効率的なメンテナンスを可能にします。