Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
現実世界のアプリケーション

コンベアシステムにおける自動故障予測

自動故障予測で自動車生産ラインを管理してください。コンベアシステムの異常を検出し、その根本原因を特定することで、ボトルネックを防ぎ、ダウンタイムを減らし、コストを節約できます。

労働者は自動車工場のフロアにいて、黄色い構造物とガラス張りの作業エリアの下に青い車体があります。

チャレンジ

EMSコンベアシステムの故障予測の主な課題は何ですか?

  • あるEMS配送業者の予期しないダウンタイムは、生産ライン全体のダウンタイムを引き起こす可能性があります
  • 複雑なシステム障害パターンを検出する能力はLimited
  • 大規模な生産ラインの弱点を特定するための透明性の欠如

解決策

予知保全のための異常検知機能を備えたCondition monitoring です

  • モーターの電流や温度などの弱点を特定するための状態監視、自動異常検出、サイクルタイムトレースなど。
  • 準備されたダッシュボード、ヒートマップ、トップX分析、自動イベントロギング
  • ダウンタイムを防ぐ予測メンテナンス機能

自動車製造における複雑性は、個別化された車両への需要増加から資源コストの上昇に至るまで、増大の一途をたどっています。当社のコンベアシステム向け自動故障予測ソリューションは、生産ラインを簡素化し、以下の実現を支援します。

  • 弱点・故障・根本原因の特定
  • 隠潜在的なボトルネックの検出
  • イベントの自動記録
  • システム稼働率の向上
  • 試運転・立ち上げ時間の短縮
  • 計画外停止時間の削減によるコスト削減
さまざまな組立段階の車が、車両組立施設内の生産ラインに沿ってフレームから吊り下げられます。

コンベアシステムを稼働させ続けるメリット

自動故障予測で生産ラインを簡素化してください。状態監視を通じて弱点や異常を見つけ、結果をシンプルなダッシュボードに表示し、予知保全を使用して可用性を高め、コストを削減し、計画外のダウンタイムを回避します。

画面には、青緑色の円の上に円形の更新矢印、一色の緑色の背景に右上の矢印が表示されます。

簡素化されたダッシュボード

準備されたダッシュボード、ヒートマップ、またはトップX分析としてデータを簡単に表示し、自動イベントロギングの恩恵を受けます。

レンチは車の上、つまり下向きの矢印の付いた円の上にあります。

異常を検出します

弱点を自動的に特定し、モーターの電流と温度の異常を検出し、サイクルタイムトレースなどを行います。

青緑色の車のアイコンと下向きの矢印の付いた青緑色の円形のアイコンが、単色で均一な色の背景に表示されます。

ダウンタイムの削減

予測メンテナンスツールを使用して、生産ライン全体に影響する予期しないダウンタイムを防ぎます。

ユーザー事例

グローバル自動車メーカー

自動車工場でロボットが扱う自動車部品。

Senseye Predictive Maintenance はOEE を高めます

結果: あるメーカーは、予知保全機能を世界中の生産拠点に拡大しました。

  • 数千万のダウンタイムを節約
  • 3か月未満の迅速な投資回収率
  • 機械故障の最大6か月前までの警告
  • 予防メンテナンスと二次活動の削減
  • 前年比のOEE 改善