Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

オートメーションツアー 2026

自動化をしよう:産業の未来を形作る

Software デファインドオートメーション、AI、Digital Twin がビジネスをどのように変革するか。9-18.2026年6月。

お近くの産業オートメーションの業界イベント:オーストリアで4回!

オーストリアの「オートメーションを自動化しよう」ツアーへようこそ

企業は大きな課題に直面しています。イノベーションサイクルの加速、より持続可能な運営、資産の長期的な安定性の確保などです。サプライチェーンの混乱、人口動態の変化、急速な技術開発などにより、複雑さが増しています。

クラシックオートメーションからソフトウェアデファインドオートメーションまで

シーメンスはSoftware・デファインド・オートメーションで、業界の複雑な課題に対するソリューションを提供します。私たちは新しい時代の到来を告げています。堅固なシステムから離れ、不測の事態に自ら適応して対応するインテリジェントで柔軟な自動化、つまり自動化の自動化へと向かっています。

私たちと一緒に次のレベルの自動化を発見してください。当社の強力な自動化ポートフォリオをDigital Twin および産業用AIと組み合わせることで、企業は継続的に学習し、適応させ、洞察を具体的な行動に移すことができます。

私たちのイベントの焦点

AIを活用したデジタル企業を成功させるための3つの柱

Automation Tour Austria - Change

なぜ今、この変革が重要なのか

自動化は重要ですが、今日の産業にはより大きな適応性が必要です。「Software 定義オートメーション」では、現実世界をプログラム可能にします。つまり、シミュレーションが速くなり、生産ラインが柔軟に適応できるということです。シーメンスは、業界とITの専門知識を組み合わせて、AIを活用したデジタル企業への道のりをサポートします。

私たちに加わって、自動化の未来を形作るのを手伝ってください!

登録

明日の制作を体験してください!
オーストリアの4か所で、インスピレーション、イノベーション、ネットワーキングに満ちた一日があなたを待っています。完全無料です!

  • 午前:最新のイノベーションと重要なトピックを短いプレゼンテーションで
  • 午後:個人の興味に合わせた詳細なセッション
  • 終日:マイクロフェアでのネットワーキング

シーメンスオートメーションの専門家と刺激的な一日を過ごしてください!

オートメーションツアーオーストリア-登録

Deep Dive セッション

Automation Tour Austria - Deep Dive 1

Deep Dive セッション 1

SIMATICコントローラー、周辺機器、TIA Portal V21:未来のエンジニアリングのためのイノベーション
マリオ・カーリグ、アレクサンダー・ヒナー、アレクサンドル・セバック

このディープダイブセッションで、SIMATICファミリーの最新機能とロードマップをご覧ください。

私たちの専門家がお見せします TIA Portal V21のステップ7のハイライト、のパフォーマンスの向上 S7-1500 CPU (ファームウェア 4.1)、のイノベーション 冗長システム、および分散I/O。特別なハイライトとして、あなたは次のことを体験します 真新しいS7-1200 G2 —より高い計算能力、シームレスな接続、改善された診断機能、および拡張性の向上を備えています。

自動化プロセスを最適化し、TIA Portal でのエンジニアリングをより効率的にしたい人に最適です。

Automation Tour Austria - Deep Dive 2

Deep Dive セッション 2

SIMATIC T-CPUとSINAMICS S220によるハイエンドモーションコントロール:要求の厳しいアプリケーション向けの次世代モーションコントロール
ローランド・シュラーとトーマス・バロン

ハイエンドのモーションコントロールにおける画期的な革新を体験してください:SIMATIC S7-1500 T-CPUと 次世代のSINAMICS S220。

の最大のパフォーマンスを発見してください オープンController 3、マルチコアサポートによるアプリケーションの高速化、複雑なモーションシーケンスの効率的なテキストおよびビジュアルプログラミングにより モーションコントロール言語 と新しい Gコードエディター。また、モジュラーについての洞察も得られます SINAMICS S220 ドライブシステム (FW V6.6) そしてTIA Portal へのシームレスな統合。

モーションコントロールアプリケーションに最高のパフォーマンスを求め、最先端のシーメンス技術の可能性を最大限に活用したい人に最適です。

Automation Tour Austria - Deep Dive 4

Deep Dive セッション 3

産業用AIの活用:仮想 PLC、検査、エッジコンピューティングによるスマートプロダクションのガイド
マティアス・イェーガーとヨハネス・ラウアー・ゼクマイスター

AIは実際に産業界でどのように使用できますか?このディープダイブセッションでは、今日すでに機能しているものと、AIの可能性をプロダクションで最適に活用する方法を示します。

産業用PCが革新的なAIアプリケーションの強固な基盤を形成する方法を学びましょう — 仮想PLC インテリジェントに エッジソリューション。実用的なユースケースを使用すると、次のようになります Inspektoによる視覚的品質検査、機械とプロセスのデータを効率的に分析し、 TIAエンジニアリングのコパイロット パーソナルアシスタントとして。また、産業用コンピューティングポートフォリオの次の開発段階についての見通しも得られます。

産業用AIで効率を高め、プロセスを最適化し、将来を見据えた生産を実現したい人に最適です。

Automation Tour Austria - Deep Dive 3

Deep Dive セッション 4

新しい機械指令のサイバーセキュリティ要件の実際的な実施
アンドレアス・エッティンガーとトーマス・ファイファー機械や生産施設に対するサイバー攻撃の脅威は絶えず増加しています。同時に、法的要件も高まっています 機械指令、NIS 2、サイバー・レジリエンス法(CRA)。

この実践的なワークショップでは、pREN 50742と当社のIEC 62443認定のSIMATIC製品に基づく機械指令のセキュリティ要件を満たす方法を包括的に理解できます。で ライブデモンストレーション、TIA Portal 統合セキュリティウィザードを使用して、システムを適切に保護し、Security 関連のイベントを追跡するためのログを有効にする方法を紹介します。

システムを将来にわたって使用できるようにし、最新の規制を確実に遵守するための具体的な実装手順と推奨事項を求めている人に最適です。

Automation Tour Austria - Deep Dive 5

Deep Dive セッション 5

効率的なモーションコントロール:SIMATIC S7-1200 G2とSINAMICSによる費用対効果の高い制御およびドライブSolutions
レネ・ゼーエントマイヤーとベルンハルト・シュミット

特に低価格帯では、正確なモーションシーケンスを簡単、効率的、そして費用対効果の高い方法で実装できます。

の相互作用を発見してください SIMATIC S7-1200 G2 実証済みの SINAMICS S200 ドライブソリューションと真新しい シマミックス E 超低電圧で駆動します。SIMATIC Motion Control が正確なシーケンスをどのように実装するか、どのように実装するかを体験してください ET200SPのSIMATIC F-TMドライブ 統合を簡素化し、新しいコンポーネントが最大のパフォーマンスを発揮する方法。で ライブデモ、テクノロジーオブジェクトと、TIA Portal へのシームレスな統合を実証します すぐに使えるライブラリ、あなたはあっという間に目標を達成します。

費用対効果が高く、高性能で、統合が容易なモーションコントロールソリューションを探している人に最適です。

Automation Tour Austria - Deep Dive 6

Deep Dive セッション 6

今すぐ近代化 — WinCCはVisualization の未来に備えましょう


マティアス・ピクラーとマレーネ・シーツです


と WinCC ユニファイド、WinCC V8、WinCC OA、シーメンスは、シングルユーザーアプリケーションから複雑なSCADAシステムまで、将来を見据えた視覚化ソリューションを提供しています。

このワークショップでは、の新機能について説明します WinCC V8.2 (特にサイバーセキュリティ)、ハードウェアロードマップと WinCCユニファイドの移行ツール (CRAの文脈で)、WinCC OAライセンスオプションの最新情報、および プロセス管理アドオン および視覚化を最適化するための業界固有の拡張機能。

視覚化システムを近代化し、工場を明日の課題に備えたい人に最適です。