DIRTTはプレハブのモジュラー構造のリーダーで、ライフサイエンス、商業、ヘルスケア、教育、ホスピタリティ、公共部門向けのマルチトレードシステムを提供しています。当社の建設ソリューションは、物理的な製品とデジタルツールを組み合わせて、設計の自由度、効率性、および予測可能なコスト、スケジュール、および結果を備えた高性能インテリアを提供します。DIRTTソリューションは、21日以内にオフサイトで正確に製造され、迅速でクリーンな設置が可能になり、建設スケジュールを最大 30% 削減できます。長期的に適応できるように設計されたDIRTT モジュール性により、継続的なメンテナンスが簡単になり、ニーズの変化に応じてインテリアを調整または再構成できます。