持続可能な電池製造への総合的なアプローチ
電池業界での成長:生産にdigital twin を採用してください。リスクのない計画/試運転を加速します。AI、メタバース、IoT、自動化を活用して、リアルタイムモニタリング、コンプライアンス、トレーサビリティ、迅速なエンジニアリング変更を実現します。このアプローチにより、生産の拡大、ランプアップスクラップの削減、エネルギー管理、将来の技術の取り入れ、世界をリードするバッテリーメーカーになることができます。
トップ10のバッテリーサプライヤーはSiemens Xcelerator を使用しています
大手電池会社(LGES、セルフォース、ACC、iNobat、Gotion)は、Siemens Xcelerator を使用して生産に革命を起こしています。彼らはギガファクトリーを拡大し、インテリジェントで持続可能な製造を推進し、カスタムバッテリーソリューションを提供しています。目標を達成するために業界が好む選択肢を持つパートナー。
30% 処理時間の短縮
私たちがどのように支援しているかを学びましょう ビューラー スクラップを減らし、全体的な生産量を増やし、電極スラリー製造におけるシームレスなトレーサビリティを確保します。(ビューラー)
20% 標準化された自動化によるセットアップ時間の短縮
CISがSiemens ソリューションを活用して製造の柔軟性と生産性をどのように向上させているかをご覧ください。(CISです)
50% 市場投入までの時間の短縮
ローゼンダール・ネクストロムがSiemens ソリューションを使用してイノベーションを加速し、新製品をより早く市場に投入する方法をご覧ください。(ローゼンダール・ネクストロム)
バッテリー生産の変革
高品質で効率的で持続可能なバッテリーを大規模に生産します。複雑なセル/モジュール/パックの生産をナビゲートします。デジタル化、仮想表現、インテリジェントオートメーションを利用して、最適化を行い、コンプライアンスを確保し、エネルギーを最小限に抑えます。持続可能な電池製造を促進するためのユースケースを調べてください。
digital twin を活用して エンジニアリングと検証の労力を軽減します。機械とプロセスを仮想的に試運転して、実装前に生産目標を達成していることを確認します。
- digital twin を使用して製造プロセスをシミュレートし、改良してください
- スループット目標が達成可能であることを確認するために、仮想ランプアップを練習してください
- セル形式とパック形式の将来の革新に備えて、製造ステップを確認して調整してください。
包括的な製品製造情報(PMI)でdigital twin を強化し、情報技術(IT)と運用技術(OT)をシームレスに統合します。この統合により、継続性が確保され、スクラップが減り、品質が向上し、 標準化により柔軟性が向上します。
機械とシステムの機能仕様を早期に起草することで、シームレスな接続を実現します
- トレース、トラッキング、自動化を有効にして、エラーを減らし、業務を合理化しましょう
- 時間を節約し、ミスを防ぐためにペーパーレス実行を実装してください
- 最初から高度なサイバーセキュリティを確保してください
エッジデバイス、ジェネレーティブAI、IoT、機械学習を使って、製造現場の現実をdigital twin につなげましょう。運用データをリアルタイムで収集して分析して 透明性、トレーサビリティ、効率を最大化します。
- リアルタイムのデータ分析を利用して実用的な洞察を得て、自己修正活動を自動化してください
- 実際のデータに基づいた意思決定を強化するために、予測品質と工場のパフォーマンスを実装してください
- 継続的な改善を通じて二酸化炭素排出量、エネルギー使用量、スクラップを削減することで、持続可能性の目標を達成します
Siemens、品質とコストの目標達成をサポートしてくれる真のパートナーです。これにより、スケルトンは市場で競争力のある製品を手に入れることができます。
電池製造の未来を開拓します
デジタルトランスフォーメーションを通じてバッテリー製造プロセスに革命を起こしてください。バッテリー製造の未来を支配するのに役立つ最先端のリソースと革新的な技術で時代を先取りしましょう。

バッテリー生産を急速に増やす方法
バッテリー製造プロセスの計画
高度なソフトウェアでバッテリー製造を計画してください。組織全体のデジタルスレッドを介した完全なデータ管理とコラボレーションにより、部品と組立の計画を効率的に実行します。
バッテリー製造実行システム
製造実行システム(MES)は、品質と効率を確保するために、バッテリー製造プロセスを追跡して実施します。生産情報の可視性を高め、電池製造プロセスを最適化することができます。
バッテリー品質管理システム
品質管理システム(QMS)ソフトウェアは、電池業界のメーカーが標準や業界ガイドラインに準拠するために必要な手順、プロセス、構造、およびリソースを提供します。
製造におけるIT/OT統合
IT/OTの統合を成功させることで、エネルギー効率、OEE、品質を向上させます。全体的かつスケーラブルに接続することで、産業用バッテリー生産の生産性と持続可能性が向上します。
よくある質問 (FAQ)
もっと詳しく知る
視聴する
オンデマンドウェビナー | バッテリーセルの品質とコストをギガスケールで向上させましょう
オンデマンドウェビナー | Siemens でバッテリーモジュール/パックの組み立てを実現
オンデマンドウェビナー | Siemens 自動化によるバッテリーの増強とスループット