Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
2人のデザイナーがコンピューターを見て、製品の開発とデザインで協力しています。
デジタル・スレッド

製品開発を加速

製品ライフサイクル全体にわたってイノベーションを加速させながら、グローバルチームが連携してドメインを越えた継続的な共同製品開発を推進し、複雑なワークフローを自動化し、AIツールの力を活用するインテリジェントなエンジニアリングソリューションを使用して、優れた設計を実現します。

白黒デザインのバンドエレメントのループ画像。

Siemens アルテアで高度なエンジニアリングをアンロックしましょう

Siemens アルテアは、デザイン、PLM、シミュレーション、AI、HPCを組み合わせて、より優れた、よりスマートな製品をより迅速に提供します。

製品開発プロセスを合理化します

今日の製品の複雑さと加速する市場の需要には、根本的に新しいアプローチが必要です。チームをつなげてより多くの設計の可能性を探り、より迅速に意思決定を検証し、AIを活用したシミュレーションを通じて設計を最適化できるようにすることで、設計エンジニアリングプロセスを変革します。

持続可能な製品設計とワークフローを再考してください

製品の複雑化、品質、市場投入までの時間の短縮に対応するために、エンジニアリングの卓越性を次のレベルに引き上げる準備はできていますか?

87% もういつものようにはいきません

87% の企業が、デジタルは業界に混乱をもたらすと考えていますが、準備ができているのはわずか 44% です。(マッキンゼーさん)

92% 人工知能への投資

ほぼすべての企業(92%)が、今後3年間でAIへの投資を増やすことを計画しています。(マッキンゼーさん)

75% エンジニアリング時間の短縮

製品開発チームの 75% は、ハイブリッド環境または完全リモート環境で業務を行う予定で、コラボレーションツールとプラットフォームの必要性を強調しています。(LinkedIn)

製品開発ソリューション

次世代の製品を提供してください

複雑さをアドバンテージに変えましょう。データ、AI、コラボレーションプロセスを活用して、持続可能性、イノベーション、デジタルトランスフォーメーションを融合させてください。急速に変化する市場の需要を満たすために製品開発を加速する方法をご覧ください。

Select...

製品ライフサイクル全体を通してデジタルモデルとシミュレーションを活用する総合的なアプローチを製品開発に採用してください。動的なモデルベースのエンジニアリングは、コンセプトから詳細な実装まで、柔軟性、設計の完全性、安全性とセキュリティを備えた信頼できる唯一の情報源となります。

産業向けの製品設計エンジニアリングソリューション

AIなどの技術の進歩に伴い、よりスマートで複雑な製品に対する消費者の需要が急速に変化しているため、企業は迅速な革新を必要としています。統合された製品設計エンジニアリングソリューションが、性能、コスト、製造性の観点から設計をどのように最適化できるかを調べてください。

将来を見据えた製品の開発

実際の事例と知見

プジョー・イン・パック・エンジニアリング時間の短縮

パックのエンジニアリング時間を 50% 削減

プジョーがバッテリーパックの設計を最適化し、コストを削減しながら、開発期間を数か月から数週間に短縮した方法をご覧ください。

続きを読む

統合製品開発ソリューション

エンジニアリング・シミュレーション

製品ライフサイクル管理

システム・エンジニアリング

よくある質問 (FAQ)

詳細はこちら