Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
グリーンバッテリー、ホワイトパウダー、ブルークリスタル。

電池材料

継続的なバリューストリームを通じて、次世代の電池材料ソリューションを開拓します。イノベーションの加速、生産の拡大、リサイクルの促進、コストの削減、品質の確保、俊敏性の向上を実現します。デジタルを活用して生産を最適化し、持続可能性を推進し、競争力を高めるための循環型ecosystem 可能にします。

電池材料の革新からプラントの効率まで

統合されたデジタルアプローチは、最先端の電池材料のイノベーションサイクルを加速し、生産効率を高め、リサイクルパフォーマンスを向上させ、サプライチェーンのエンドツーエンドのトレーサビリティを実現します。これにより、リサイクルの収量を増やし、材料スクラップ率を減らし、バッテリー材料工場やリサイクル施設を世界中で迅速に複製することができます。

トップ10のバッテリーサプライヤーはSiemens Xcelerator を使用しています

フォーミュラ開発、ジェネレーティブAI、シミュレーション、実行の最適化を通じて、企業は生産を合理化し、品質、コンプライアンス、イノベーション、資源効率、バッテリーライフサイクルに関する洞察を強化します。

50% デザインタイム

HCMはPPlant Simulation を使用して、設計時間を50%短縮し、コストを削減し、研究開発から量産までの信頼性の高い生産を迅速に進めています。(HCM)

10% バッチ生産時間の削減

BASFはSiemens Opcenterを使用することで、生産を合理化し、エンドツーエンドのデジタル化を実現しています。(BASF)

15% 生産効率

HCMは、品質管理と調整にかかる労力を節約するために、自動製造システムをシミュレートして生産プロセスを最適化しました。(HCM)

持続可能な電池材料でイノベーションを促進します

電気自動車、エネルギー貯蔵、次世代電池に電力を供給するリチウム、グラファイト、カソード技術などの高度な電池材料を調べてください。持続可能な未来のために高品質の電池材料を開発、製造、リサイクルする方法を学びましょう。

Select...

まず、分子から植物へのデジタルイノベーションアプローチを構築する必要があります。ジェネレーティブAIと分子シミュレーションを活用することで、材料の飛躍的な進歩が加速し、生産が合理化され、レシピ開発が強化されます。フォーミュラ開発のデジタル化とレシピの自動化は材料のスクリーニングとスケーリングをスピードアップし、デジタルトレーニングは労働力不足に対処します。デジタルツインはバッテリーパスポートを強化して収益化の機会を広げます。

もっと詳しく知る

すべてのワークステーション用の製造モジュールは、製造データベースとして使用されます。これにより、設計時間が少なくとも 50% 短縮されます。
ジャック・リー, シニアアシスタントバイスプレジデント, 機器事業部 HCM

電池材料の未来を探ってください

進化するニーズを満たすには、次世代の電池化学を開発し、エンジニアリングサイロや長いテストサイクルを克服する必要があります。新興の競合他社や複雑なサプライチェーンを乗り切るには、柔軟な生産計画とアジャイル戦略が必要です。

医薬品コンベヤーベルト上のバイアル。

高度なバッテリー素材powered by スマートソリューション

バッテリー設計を策定してください

調合物を効率的に評価し、リスクを評価し、調合と製造プロセスを最適化できるモデリングプラットフォームを使用して、配合電池製品を設計します。

製造プロセス計画

より短い時間でより多くのイノベーションを実現しながら、バッテリー工場のコストとリスクを軽減します。組立計画と検証のソリューションを使用して、新しい製造方法や技術を実装してください。

バッテリー製造の実行

サプライチェーン管理を改善するために、プロセスの柔軟性と効率性を高め、規制と品質要件を統合し、生産プロセスを同期させた電池材料を開発してください。

バッテリープラントの設計

安全性、コンプライアンス、信頼性を確保しながら、プロセスフロー図、配管図、計装図、プロセスシミュレーションを作成します。

バッテリーラインの自動化

ラインエンジニアリングプロセス間のシームレスなインターフェースを使用する包括的なツールランドスケープで最先端のバッテリーラインを作成してください。効率を高めるには、連続フィードバックループを備えたデジタルツインを使用してください。

バッテリー生産の最適化

分析、AI、機械学習アルゴリズムに基づく予知保全シミュレーションモデルを使用して、信頼性の問題を追跡しながら、プロセス、パフォーマンス、製品を継続的に改善します。

パフォーマンス・エンジニアリング

システムシミュレーション、3D CAE、テストを統合して、製品ライフサイクルの早い段階で重要なパフォーマンスを予測します。物理ベースのシミュレーションとデータ分析を組み合わせて設計を最適化し、より迅速で確実なイノベーションを実現します。

バッテリー品質管理システム

品質管理システム(QMS)ソフトウェアは、電池業界のメーカーが標準や業界ガイドラインに準拠するために必要な手順、プロセス、構造、およびリソースを提供します。

よく寄せられる質問

私たちの専門家と連絡を取ってください