Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ウエスタンパワー、オーストラリア

スマートグリッド技術は再生可能エネルギーをサポートします

Western PowerがSiemens SINAMICS S120 STATCOMテクノロジーを使用して、西オーストラリア州カルグーリー・Boulder 送電網の安定性を向上させ、再生可能エネルギー源の統合を支援する方法をご覧ください。

今日の安定性、明日の将来への備え

Siemens、系統を安定させ、再生可能エネルギープロジェクトを送電網に接続するために、Western Powerの西カルグーリー-Boulder 変電所にある8mVarのStatComを2台納入しました。

ビデオを見て、西オーストラリア州のイースタンゴールドフィールズ地域の電力ネットワーク事業者であるウエスタンパワーが、グリッドの安定性を確保し、カルグーリー・Boulder 市の再生可能エネルギープロジェクトを支援するためのソリューションをどのように模索したかをご覧ください。
特に毎年多くの再生可能エネルギープロジェクトがオンラインになるにつれて、電力網にとって安定性はかつてないほど重要になっています。さまざまな環境に固有の課題が存在するため、これらの新しいエネルギー源を既存の事業と統合するには、カスタマイズされたソリューションが必要です。

Kalgoorlie—Boulderは、ムジャの発電源から北東に約650キロメートル(404マイル)の場所にあります。このネットワークは、長期間にわたって重い負荷がかかる大規模な採掘事業に電力を供給しています。環境要因も重要な考慮事項です。この地域の半乾燥気候では、月平均気温は34°C(93°F)にもなります。

ウェスト・カルグーリー・Boulder 変電所に設置されているSiemens SINAMICS S120 StatComsは将来を見据えており、従来のグリッドシステムと風力、バッテリー、水素などの再生可能エネルギーとの間の隔たりを確実に埋めることができます。ユニットは自己完結型で液冷式で、高温でも冷たく保たれ、メンテナンスも簡単です。

ウエスタンパワー-ウェストカルグーリー-Boulder 変電所

シーメンスのソリューションには、Western Powerグリッドネットワークのデジタルツインも含まれています。これにより、技術者はネットワークの仮想レプリカを作成して、リアルタイムで視覚的に障害を検出できます。さらに、最大7つの異なるアプリケーションが組み込まれているため、SINAMICS S120ユニットは既存のワークフローに合わせてカスタマイズできます。

関連コンテンツ