Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SINAMICS ドライブテクノロジーのトレーニングをする理由?

SINAMICSは、あらゆるドライブアプリケーションに適したコンバータを提供しています。しかし、工場でドライブコンポーネントをどのように使うべきですか?SINAMICS周波数コンバーターのSITRAIN INtrainings では、システムでSINAMICSドライブコンポーネントを最適かつ効率的に使用する方法を学びます。

SINAMICS trainings は、企業のデジタル変革をサポートし、より早く市場に参入し、変化に柔軟に対応できるようにします。実務経験のある認定トレーナーが、個別の知識習得をサポートします。training センターや会社で仮想的に学びます。互いに組み合わされたモジュールを備えた、よく設計されたコースポートフォリオは、専門知識をすばやくレベルアップします。

SINAMICS G220 ファミリーの画像

主な利点

専門家から学んでください

経験豊富で認定されたSITRAIN INの専門家が、新製品や製品バージョンと並行してSINAMICSコースを開発し、最新の知識を得られるようにします。

実践的なスキルを身につけましょう

ハンズオントtraining では、SINAMICSドライブコンポーネントを最大限に活用するために必要な実践的なスキルを身に付けることができます。お客様の施設または当社のtrainings ルームで、関連するSINAMICSコースの詳細なtraining にアクセスできます。

学習内容をパーソナライズしてください

あらゆるコンテンツとあらゆるタイプの学習者に適した最新のtraining 方法とテクノロジーにアクセスできます。あなたに一番合った方法で学ぶことを選んでください。

注目のコース