Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

業務変革アドバイザリー

今日の課題を明日のパフォーマンスに変えましょう

operational-transformation-sfs-uk-MES-header-image-original

工業および建築事業は圧迫されています。工場長や地元のビジネスリーダーは、パフォーマンスを損なうことなく、効率性と回復力を高めた低炭素事業を実現する必要があります。

彼らには、野心的な企業の持続可能性目標を達成するために、施設の近代化とプラントのデジタル化、エネルギーの浪費の削減、社内の専門知識の構築という計り知れない任務があります。

このバランスを達成するには、投資については財務リーダーと、効果的な執行については運用チームとの連携が必要です。しかし、インフラの老朽化、隠れた非効率性、野心的な目標を迅速かつ大規模に達成する必要性によって、進歩が妨げられる可能性があります。

なぜ今行動が重要なのか

これらの変革の課題に取り組まないと、ネットゼロ目標を達成できなかったり、エネルギーコストと運用コストの上昇、レジリエンスの低下、投資の方向を間違えたりして、サイトが実際のリスクにさらされます。明確で、技術的にも財務的にも実現可能なロードマップがなく、社内の専門知識も高まっていないと、組織は競争上の優位性を簡単に失う可能性があります。

operational-transformation-confident-engineer-and-workers-in-protective-workwear-16-9 original

業務変革へのロードマップ

今こそ、低炭素事業へのサイト固有で実践的な方法を採用する時です。シーメンス・オペレーショナル・トランスフォーメーション・アドバイザリーは、デジタル化の加速を支援するために、グローバルな野心と現地の現実を一致させる専門家とのパートナーシップを提供します。

私たちの変革的アプローチにより、組織は、以下を実現する独自のデジタルファーストのロードマップを使用して、業績、回復力、長期的な収益性を向上させる運用戦略を策定することができます。

  • コストと二酸化炭素削減
  • デジタル化と意思決定支援
  • Compliance 戦略的調整
  • 財務上の実行可能性と投資戦略
  • 社内の能力開発
  • より迅速な意思決定と実装

実績のあるアドバイザリーアプローチ

私たちのアプローチは、利害関係者の信頼を高め、持続可能な変革を大規模に加速します。

オペレーショナル・トランスフォーメーション・ガバナンス・アイコン-16-9 オリジナル

1。Governance と目標

グローバルガバナンスの見直し、地域目標の検証、既存の対策の評価を行います。

オペレーショナル・トランスフォーメーション・ファシリティ・アイコン-16-9オリジナル

2。施設評価

デジタル監査と現場監査を組み合わせて、資産のマッピング、非効率性の診断、行動に関する洞察の取得、正確なエネルギーベースラインの確立を行います。

業務変革-持続可能性-最適化-アイコン-16-9 オリジナル

3。最適化の可能性

炭素移行経路をモデル化し、現場での生成と貯蔵を評価し、柔軟性の機会を特定します。

オペレーショナルトランスフォーメーション-戦略-アイコン-16-9 オリジナル

4。戦略とロードマップ

スマートKPIを定義し、産業用熱の電化を検討し、ビジネスと運用のニーズに合わせた段階的な展開計画を策定します。

オペレーショナルトランスフォーメーション-実装-アイコン-16-9 オリジナル

5。実装計画

ROIモデルの構築、インセンティブの特定、技術統合とベンダーの調整、変更の管理を行います。

運用上の変革-最適化-アイコン-16-9 オリジナル

6。デジタル最適化

システムの信頼性を高めるために、リアルタイムの監視、負荷管理とデマンドレスポンス、予測メンテナンスを可能にします。

オペレーショナルトランスフォーメーション-スケーリング-アイコン-16-9 オリジナル

7。スケーリングフレームワーク

再現可能なサイトモデルの作成、戦略的計画のための場所のベンチマーキング、標準化の機会の特定を行います。

信頼できるアドバイザーと話してください

貴社のサイトの野望を理解しているパートナーと一緒に、業務変革を始めましょう。