.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Building X-建物の未来への飛躍
AI対応の一連のアプリケーションとオープンプラットフォームを活用して、建物の将来を見据えた最大限の接続性を実現して、目標達成のスピードを加速させてください。
- ユーザー体験を向上させてください
- パフォーマンスを向上させてください
- 持続可能な未来を創造してください
ピーク効率以下で動作しているシステムは、エネルギーの浪費を引き起こし、コストを増大させる可能性があります。システムパフォーマンスの低下や障害は、設計上の欠陥や運用やメンテナンスが不十分であるだけでなく、世界的な天候の傾向や予測できないパターンによっても引き起こされます。原因が何であれ、影響はエネルギー使用量とコストの増加であり、居住者の快適さと生産性に影響を与える可能性があります。冷水(CHW)システムのDemand Flow は、熱力学の原理を総合的に応用したもので、運用上の問題を迅速に解決します。これは、お客様の課題を解決するために冷水システムを最適化してきた数十年の経験に基づいて開発されました。
Demand Flowは、インテリジェントで強力で実証済みの方法を使用して、システムパフォーマンス、エネルギー効率、居住者の快適性を向上させます。
予期しないダウンタイムのリスクを軽減し、コストを削減し、機器の期待寿命を延ばします。
システムをシャットダウンしなくても、BACnet対応のビルディングオートメーションシステムやチラープラント設備に設置できます。
Siemens Demand Flowを所有しているので、隠れたライセンス料がないことを保証できます。
年間最大 40% の即時省エネを実現し、投資回収期間は約3年です。
Demand Flow によって配達可能なトン数が増加すると、冗長性が高まります。ランタイムが短縮されるということは、メンテナンスや摩耗が少なくて済むということです。
居住者の快適性を高め、より効果的な湿度制御を可能にします。潜在的に低い冷水の温度を供給するのに必要なエネルギーは少なくて済みます。
Siemens Demand Flow のシーケンシングチラーは、通常、稼働時間に基づいてリード/ラグが発生しますが、これをカスタマイズして機器のシーケンスを直感的に実行し、システムの信頼性と制御を向上させることができます。
当社の専門家が、お客様のエネルギー効率と脱炭素化への道のりを導きます。IoTベースの監視はプロセスの透明性を高めます。継続的なデータインサイトにより、節約の可能性と最適化策が明らかになります。私たちの4段階のアプローチは、長期的な効率と持続可能性を保証します。
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
エネルギーとコスト削減の可能性に関する知識
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
詳細な実装コンセプトとビジネスモデル
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
パフォーマンスの向上、コストの削減、リスクの軽減
.png?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
最高のパフォーマンスを保証し、コスト削減を最大化します
.png?auto=format%2Ccompress&w=1280&h=720&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
AI対応の一連のアプリケーションとオープンプラットフォームを活用して、建物の将来を見据えた最大限の接続性を実現して、目標達成のスピードを加速させてください。