Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

エアフローの改善

健康的で快適な屋内空間には適切な空気の流れが不可欠ですが、多くのシステムは性能が低下しています。換気を最適化することで、空気の質が向上し、効率が向上し、コストが削減されます。これにより、一般的なエリアの快適性が向上し、重要な環境での安全性とコンプライアンスが確保されます。

建物のパフォーマンスを向上させましょう

快適さ、効率性、コンプライアンスのバランスを取ることは困難です。特に、作業負荷やコストを増やさずにKPIを達成しなければならないというプレッシャーがある場合はなおさらです。ビルディングオートメーションの専門家として、私たちは以下を通じてこれを効率的に達成できるよう支援します。

アイコン-16-9-エアフロー-1 オリジナル

空気の質に関する課題

私たちのソリューションは、換気を最適化してより健康的な環境を作ります。

アイコン-16-9-エアフロー-2 オリジナル

エネルギー効率

エネルギー消費量の改善、コストの削減、持続可能性の目標達成のために、お客様のシステムを管理および監視します。

アイコン-16-9-エアフロー-3 オリジナル

スキル不足

当社の自動化とスマートコントロールは、経験豊富なオペレーターが少ない場合でも最高のパフォーマンスを維持するのに役立ちます。

アイコン-16-9-エアフロー-4 オリジナル

規制コンプライアンス

リアルタイムの監視および報告ツールは、進化する基準を先取りするのに役立ちます。

エアフロー改善のためのデータ主導型ソリューション

シーメンスは、気流と空気質の改善に積極的でエンドツーエンドのデータ主導型のアプローチを採用し、ビル管理者が事後対応型メンテナンスから戦略的最適化に移行できるよう支援しています。私たちのスマートビルディングの試運転は、次の4つのステップに従います。

エアフロートポロジー

デジタル監査

当社のSmart Building Assessment では、自動化データを使用して、システムの非効率性と改善の機会に関するリアルタイムの洞察を提供します。

診断

専門家によるデータ分析は、特定の問題領域を特定するのに役立ち、推奨事項が的を絞った実行可能なものであることを確認できます。

最適化

気流管理ソリューションを導入すると、効率が向上し、エネルギー使用量が減り、室内の空気の質が向上します。

継続的な監視

継続的な追跡により、パフォーマンスの維持、問題の早期発見、長期的な効率の向上が保証されます。