設置が簡単で使いやすいSINAMICS標準性能周波数変換器は、エネルギー効率が良く、あらゆるアプリケーションに必要な汎用性を提供します。当社のコンバーターは、生産効率と持続可能性を向上させるスマートデータ、統合された安全とセキュリティ機能、ソフトウェアツール、ライフサイクルサービスを特長としています。

設置が簡単で使いやすいSINAMICS標準性能周波数変換器は、エネルギー効率が良く、あらゆるアプリケーションに必要な汎用性を提供します。当社のコンバーターは、生産効率と持続可能性を向上させるスマートデータ、統合された安全とセキュリティ機能、ソフトウェアツール、ライフサイクルサービスを特長としています。


コンパクトなSINAMICS V20は、単純なモーションシーケンス用に設計された周波数変換器です。試運転時間が短く、取り扱いが簡単で、省エネ機能が特徴です。0.12kWから30kWまでの電力範囲をカバーできます。

SINAMICS G120Cは、非常にコンパクトなデザインと統合された安全機能を兼ね備えています。7つのフレームサイズで、この用途の広いコンバーターは0.55〜132kWの電力範囲をカバーします。

このモジュール式多機能周波数変換器は、0.55〜250kWの幅広い電力範囲に対応しているので、アプリケーションや業界に最適なコンバータを自信を持って組み立てることができます。

内蔵ユニットとキャビネットユニットの両方で利用できるSINAMICS G130/G150シリーズは、そのアプリケーションの柔軟性、堅牢性、および汎用性により、長年にわたって選択されてきたコンバーターです。

シームレスなドライブ移行の力を引き出し、運用効率を最大化する準備はできていますか?絶えず変化する業界の要件に合わせて、ドライブ機能を簡単に調整したいですか?SINAMICSドライブソフトウェアがどのように役立つかをご覧ください。