Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

配電のエネルギー効率を向上させましょう

エネルギー価格と規制要件は上昇しています。低電圧配電はより効率的にならなければならず、オペレーター、電気プランナー、EEPC、システムインテグレーターにとって課題となっています。答え:体系的なエネルギー管理。しかし、どうすればそれを実装できますか?

体系的なエネルギー管理を実施してください

エネルギー管理システム(eNMS)は、配電システムのエネルギー効率を継続的に改善し、法的要件を満たすのに役立ちます。しかし、成功するには、計画から運用まで、体系的なアプローチが必要です。eNMSを実装するために適切な技術的および組織的な調整を行う方法を学びましょう。

ID 6d6890f6-e05c-4a3e-97e6-c065140078ef-IPD-LowVoltage-PowerMonitoring-powercenter3000-54196-1920x1080

eNMS実装のメリット

法的要件を満たしています

加盟国が2025年10月までに法制化を義務付けられていたドイツのエネルギー効率法(eNeFG)、IEC 6036481、EUグリーンディールなど、厳しい基準や法的要件を会社が満たすのを手伝ってください。

効率を上げてください

EneFGは、企業がエネルギーコストを削減し、運用ワークフローを改善するのに役立ちます。使用している企業に適用されます >2.5 ギガワット時/年 (省エネ計画を公開する必要があります)と >7.5 ギガワット時/年 (ISO 50001/EMASと電力監視を実装する必要があります)。

コストを削減します

eNMSは、法的要件を満たし、ワークフロー、効率、投資計画を改善するのに役立ちます。電力監視により最適化の可能性が明らかになり、費用の削減とサービスの向上につながる的を絞ったアクションが可能になります。

エネルギー効率は計画から始まります

Select...

配電を積極的に計画するには、センターインフィード構成、ケーブル長のサイズ、変圧器の選択、開閉装置の寸法などの主要なパラメータを定義してください。これにより、配電盤や配電システムの電力損失が最小限に抑えられ、CO2排出量の削減に役立ちます。私たちのヒントは、エネルギー効率の高い低電圧ネットワークの設計に役立ちます。

どうすればエネルギー効率を上げることができますか?

プランナーとEEPC:エネルギー効率を早期に構築してください

配電のエネルギー効率に関する規制要件を満たすには、お客様の計画が重要な役割を果たします。配電システムの寸法決定からコンポーネントの選択まで、あなたが下すすべての決定は、エネルギー効率と建物のライフサイクル全体に影響します。配電計画を簡素化するさまざまなヒント、ドキュメント、インテリジェントなソフトウェアツールでお客様をサポートします。SIMARISツールボックスを始めましょう。

システムインテグレーター:配電盤の試運転

電気の試運転後、システムインテグレーターは配電盤全体をITネットワークに持ち込む必要があります。エネルギー効率の高いコンポーネントをパラメータ化し、電力監視の戦略的測定ポイントを定義し、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワークのすべてのコンポーネントの専門的な統合に注意を払う必要があります。

その後、システム全体をテストして、プラントのオペレーターに渡します。シーメンスのドキュメントとツールは、インテリジェント配電システムの試運転をはるかに簡単にするのに役立ちます。試運転用のソフトウェア、SENTRON Powerconfigをチェックしてください。

オペレーター:エネルギー効率を継続的に最適化します

測定コンセプトに従って測定、保護、およびスイッチング装置を設置したら、電力監視を開始し、最終回路に至るまで、すべてのエネルギーデータを定期的に視覚化して分析します。

得られたデータと洞察を使用して、適切な最適化対策を定義して実装し、継続的な電力監視を使用してそれらの対策の成功を測定して文書化します。最後に、配電システムを評価して、さらなる最適化の可能性を探してください。詳細については、「電力監視によるエネルギー効率」の記事を読んでください。

計画を通じてエネルギー効率を高めるための6つのヒント

これらのベストプラクティスを組み込んだ体系的なアプローチでエネルギー効率を最大化します。タイルをクリックすると、ヒントが記載されたPDFをダウンロードできます。

よくある質問 (FAQ)

SIMARISエコガイドは、持続可能性の側面を低電圧開閉装置の計画に統合するのに役立ちます。このツールは、材料の使用量、エネルギー効率、ライフサイクルへの影響などの主要なパラメータを分析して、構成バリエーションを評価および比較します。これにより、技術計画プロセスの中で持続可能性の基準を直接検討し、データに基づいて設計上の決定を下すことができます。

エコガイド

リソースと関連製品を探してください

視聴する

ウェビナー | エネルギー効率指令

ウェビナー | インフラのエネルギー効率

ウェビナー | 配電におけるエネルギー効率

サポートを受ける

ツールボックス | SIMARISプランニングツール

コンサルタント | 完全統合型電源(TIP)サポート

書類

マニュアル | エネルギー消費量の測定方法

マニュアル | エネルギーの透明性に関するアプリケーションマニュアル

記事 | 電力監視によるエネルギー効率