Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSENTRON Powermanager なの?

エネルギーコストの削減とプラントの可用性向上のための透明性:SENTRON Powermanagerを使用すると、エネルギー管理者、エネルギーコンサルタント、施設管理者は、建物やプラントのエネルギー消費量を監視し、配電の状態や電力品質を監視し、ISO 50001に従って運用中のエネルギー管理に関するレポートを生成できます。このソフトウェアには、安全な権利管理や幅広い種類のレポートから柔軟なソフトウェア更新まで、包括的なエネルギー管理に必要なものがすべて揃っています。さらに、このソフトウェアは、SENTRONデバイスとサードパーティ製のデバイスを含む他のすべてのデバイスの両方をサポートしており、システムの上限はサーバーあたり1,000デバイスです。

主な利点

エネルギー効率とコスト効率を高めましょう

エネルギー消費量の透明性を高め、負荷管理を使用して運用を最適化します。

より高い信頼性と可用性

予測メンテナンスを利用して、計画外のダウンタイムを回避し、低電圧配電システムの可用性を最大化してください。

ISO基準を遵守してください

SENTRON Powermanagerで、ISO 50001に準拠した運用エネルギー管理に関するレポートを作成してください。

主要な機能

包括的な電力報告

包括的なレポートのおかげでエネルギーの透明性が高い

  • 絶対エネルギー量、負荷分散、コストセンターレポート、サンキーレポート、エネルギー消費量のトップ10など、幅広いエネルギーレポートのデータ処理とエクスポート
  • 長期間のデータ分析のための統合された長期アーカイブ
  • 複数の形式でのレポートとレポートの保管
  • レポートをメールリストやフォルダに転送する可能性
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

信頼性の高い電力品質監視

透明な電力品質のおかげで可用性と効率が向上します

  • EN 50160に従って電力品質を評価するための、デバイス、エリア、システムレベルでのシンプルで事前設定されたブラウザベースのダッシュボード
  • 電圧偏差、高調波、電圧の低下や膨張、過渡現象が発生した場合のアラーム
  • EN 50160に準拠したレポート
  • セントロンのPQアドバイザーによる監視 IEC 61850プロトコルによるパワーマネージャーの電源品質測定器 SICAM Q100とSICAM Q200による監視

詳細はファクトシート「データセンターのPower quality」をご覧ください

信頼できる状態監視

信頼性の高い状態監視による可用性の向上

  • 統合された診断、障害、および保守管理のための重要なKPIを含むシステム全体のヘルスダッシュボードと個別のディスプレイ
  • サーキットブレーカー(SENTRON 3VAと3WA)の状態に関する情報、正確な健康状態のパーセンテージや予想余命など

状態監視と保守管理におけるあなたのメリット

  • あらかじめ定義された標準ビューが利用可能で、カスタマイズも可能です
  • エラーや障害の迅速な特定とシャットダウンの防止
  • メンテナンス作業の予防計画
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

柔軟な試運転

個別に適応可能なユーザーインターフェース、ダッシュボード、レポート

  • 個別に定義可能なアラーム、アラームリスト、適応可能なデバイステンプレート、設定可能なダッシュボード
  • 会社のロゴや定義済みのヘッダーとフッターを標準のレポートテンプレートに追加できます
  • 複数のフォルダを含むレポート構造、複数の形式でのレポート生成と保存が可能
  • 特定のプロジェクトに合わせて調整できるアニメーショングラフィックをすばやく生成するための、何百もの定義済み要素を含む標準化されたグラフィックライブラリ
  • 追加のインストールなしで他のSENTRON Powermanager システムでも使用できる、カスタマイズされたデザイン用のオプションのグラフィックエディター

よくある質問 (FAQ)