時計職人のカール・ルシーが1908年にビールに機械工場Mikronを設立したとき、同社は歯車切削機械と工具でスイスの時計産業の工業化において重要な役割を果たしました。現在、Gleason Swiss AGは国際的なグリーソンコーポレーションに属し、ホブ加工、パワースカイビング、面取りとバリ取りの統合プロセス、高精度ギアのホーニング加工のコンピテンスセンターとして機能しています。ベルン近郊のスチューデンにある本社は、ホブ加工、パワースカイビング、面取り、ギアホーニング加工機の最先端技術センターです。さらに、さまざまな二次加工および自動化ソリューションが統合されています。
顧客には、自動車、ロボティクス、航空宇宙産業の企業、産業用ギアのメーカー、小規模および大規模の委託製造業者が含まれます。「機械の組み立てはStudenで行われます」とDr.-Ingは説明します。GleasonのテクノロジーおよびSoftware 担当ディレクター、Markus Krömer氏:「私たちは、さまざまな地元企業や、個々のコンポーネントを製造するグリーソンの他の拠点と協力しています。これにより、グリーソン・スイスは顧客の要件に非常に柔軟に対応できます。」

ホビング・グリーソン・SINUMERIK ONEホビングには最高の精度が必要です。グリーソン・スイスは、すべてのマシンタイプにSINUMERIK ONE を使用しています。