Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

だから、ビールの楽しさを損なうものは何もありません

メイゼル&フレンズは、リーベスビアレストランと新しいアーバンアートホテルの火災警報技術をネットワーク化し、部屋の美観にほとんど影響を与えない最先端の技術を導入しています。

醸造の伝統と現代性が出会う

1887年以来、バイロイトにあるメイゼルブラザーズファミリーの醸造所は、小麦ビールの名物メイゼルズ・ヴァイセや現代のメイゼル&フレンズの特製ビールなどを醸造・生産してきました。Maisel & Friends醸造所のサイトでは、クラフトを体験に変えることができます。「Liebesbierレストラン」には、80種類以上のボトルビール、21種類の樽ビールに加えて、地元の食材を使った料理があります。「リーベスビアアーバンアートホテル」では、古い建物とモダンな建築を組み合わせたスマートホテルが誕生しました。特別なハイライト:67の部屋と屋外エリアはすべて、30か国以上から集まった60人以上の国際的なストリートアーティストによって個別にデザインされました。

特別なニーズに対応

近代化のコンセプトは当初から、建物のさまざまな用途と、リストに記載されている古い建物の構造的特徴に焦点を当てていました。アルコールやコーヒーパウダーなどの引火性の高い材料の処理による潜在的な火災や爆発の危険性は特に課題でした。ショーキッチンも熱と蒸気が大量に発生するため、特別な監視が必要でした。そのため、ゲスト、スタッフ、貴重なテクノロジーパークを包括的に保護するために、Sinteso火災警報システムが設置されました。

私たちにとって、Siemens スは建物が今後100年間も存続し続けることを保証してくれる貴重なパートナーです。
オーナー兼マネージングディレクター、ジェフ・メイゼル, ファミリー・メイゼル有限会社KG

高い防火要件を満たしています

7bb7ccdf-1f5f-4d23-b1b8-ba8c26fb3e56-referenz-maisel-and-friends-restaurant-1280x720

起こり得る危険な状況から人々を迅速に救うためには、さまざまな建物での包括的な検出と警告が不可欠です。ホテル、レストラン、ショーキッチン、コーヒー工場、醸造工房、イベントルームでは、監視と警告のためのSinteso火災警報システム。自動および非自動の検出器と信号送信機は、環境に応じて使用され、さまざまな建物でネットワーク化されています。

b19f4fa4-e94a-4660-8e09-19d029952c63-referenz-maisel-and-friends-brauwerkstatt-1280x720

Siemens 導入した防火コンセプトのおかげで、メイゼル&フレンズは中核事業である飲料業界に集中できます。すべてのエリアは、さまざまな建物に設置され、ネットワーク化された火災警報技術によって保護されています。これにより、サイト全体の運用上の安全性が確保され、ケータリングやホテル部門で必要とされる最大限の柔軟性と生産性を実現するための枠組み条件が整います。オペレーターの要望に応じて使用した色付きの火災感知器は、部屋の美観にほとんど影響しないように、周囲に目立たないように溶け込んでいます。

余暇に安全な雰囲気

6f282510-1e10-4585-8626-2df54283adcd-Referenz-Maisel-and-Friends-Bier-2-1280x720

防火コンセプトが導入されたおかげで、Maisel & Friendsはビールを淹れ、おもてなしをしてポイントを獲得するなど、できることに集中できます。画像:©メイゼル&フレンズ

684d3576-91f7-4d39-b52a-ea6a213e9ec4-Referenz-Maisel-and-Friends-Crazy-Sheep-1280x720

部屋の美観はテクノロジーの影響をほとんど受けません。画像:©マイケルバウアーフォトグラフィー.de

f49690A1-A6C8-4B56-b0a9-5e38be1bbe0e-referenz-Maisel and Friends-Liebesbier-Innenaufnahmen-Michael Bauer-23-1280x720

この家族経営の会社は、Sintesoを使用することで、人、プロセス、インフラを保護する安全な環境を作り出す、万能で効率的で信頼性の高い防火システムを手に入れました。画像:©マイケルバウアーフォトグラフィー.de

詳細情報

防火

人、資産、建物を24時間365日保護します。クラウドベースのテクノロジーと防火分野での長年の経験を生かして。

AI技術を用いたプロセス最適化に焦点を当てた工場を示す図解。

食品・飲料業界

デジタル化と自動化がどのように食品業界の持続可能性を高めているかを学びましょう。

メイゼル&フレンズ

バイロイトのMaisel & Friendsは、ビール関連の体験ができる場所です。