Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

インドネシアにおけるスマートヘルスケアの促進

西ジャワ州の中心にあるジャカルタハートセンター(JHC)は、インテリジェントヘルスケアソリューションに関してSiemens 戦略的パートナーシップを結んでいます。病院は一流の医療を提供するだけでなく、患者の健康と回復を優先する育成環境を作り出しています。

Siemens で病院を変革します

人口4900万人以上の西ジャワ州は、国内で最も人口密度の高い地域の1つです。周辺14地区の商業の中心地であるタシクマラヤ市は、この地域の中心的な役割を果たしています。地元ではRS Jantung Tasikmalayaとして知られるJHCは、都市の北部という戦略的に位置しており、主要な国道に簡単にアクセスできるため、都市住民や周辺の農村地域に簡単にサービスを提供できます。

2022年に建設された新しい病院は心臓病学を専門としていますが、内科、一般外科、産婦人科、小児科、歯科、呼吸器科、神経科、臨床栄養学などの幅広いサービスも提供しています。地元の診療所を支援し、地元の医師や看護師が地域の医療サービスを強化できるようにすることを目的としています。

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 1 -  ae0dd3-2391-46be-a635-94e79bc799e0-jkc2
ジャカルタ心臓センターで最先端の医療技術を導入することで、地域社会に心臓治療のための最先端のソリューションを提供します。これには、迅速な介入、診断の強化、より効果的な長期の心臓管理が含まれます。
イドラス・ディラワール博士 — タシクマラヤJHC所長、
-1-ビルX-ジャカルタハートセンター-3号線-シングルタイル-A9D969B5-CF26-4EE8-8719-4BC3B15586B4--ジャカルタハートセンター-1

より高い品質、より少ないコスト

Siemens ヘルスケア向け統合ソリューションにより、プロセスが迅速かつ簡単になり、時間とコストを節約できます。これらのテクノロジーは、消費量を削減して長期的に大幅な節約を実現することで、最適なエネルギー効率を保証します。

-1-X号館-ジャカルタハートセンター-3号線-シングルタイル-生産性の向上、ダウンタイムの削減-429822C2-21AF-45B7-AF54-0B0EC8C6C180--Improve-Physician-Nursing-admin.webp

生産性の向上、ダウンタイムの短縮

機器の品質と信頼性が高いため、ダウンタイムが減り、スタッフの生産性が向上します。Siemens また、使いやすいインターフェースとシームレスな操作を提供して、使いやすくしています。

-1-X号館-ジャカルタハートセンター-3号線-シングルタイル-今日と明日のために-3D5EEBAD-4EED-4D59-AFEF-2854F7B2C830--ジャカルタ-ハートセンター-3.webp

今日と明日のために

オープンな統合プラットフォームと最先端のテクノロジーにより、病院は現在および将来の業務を最適化できます。将来のシステムアップグレードに追加費用が発生することはありません。

インテリジェントでつながった、人間中心の病院です

シーメンスのスマートで包括的なソリューションは、病院の最高品質で最も効率的な運営を保証します。

統合ビル管理システム

当社のビル管理システムDesigo CC により、JHCは施設のあらゆる要素を監督および規制することができます。これには、エネルギー監視、防火、HVAC機器、照明、アクセス制御、CCTVなどが含まれます

エネルギー効率の高いビルオートメーション

施設の自動化システムには10台のDesigo PXC4コントローラーが組み込まれており、合計2,200のデータポイントを効果的に管理しています。Siemens すべてのフィールドデバイスを供給し、最適な効率とシームレスな運用を保証します。

物理的セキュリティの強化

患者とスタッフの両方に最大限のセキュリティを保証する病院は、セキュリティカメラ、警戒監視システム、QRコードリーダーによって強化されたアクセス制御システムなどの最先端のセキュリティ技術を備えています。

火災からの保護

安全な病院には防火対策が含まれています。Cerberus Pro保護システムは、光学式、煙探知器、熱感知器を備えた火災検知を保証します。火災が発生すると、クリーンエージェントのシノリックスが作動します。

- ONE - Buliding X - Jakarta Heart Center - Line 5 - Graphic - 7a376fd5-52aa-4d4d-aea1-78446ed697d7--Jakarta-Heart-Center-2.webp
シーメンスのスマートテクノロジーはJHCに革命をもたらします。健康と感染予防に欠かせない照明、温度、湿度を制御し、病院のスタッフに力を与えます。さらに、当社のソリューションは患者の健康を改善し、回復を早めるのに役立ちます。
インタン・ティアラ・デウィ, スマートインフラストラクチャ — 建物の責任者, PT Siemens インドネシア

医療におけるデジタルトランスフォーメーションの資金調達

Siemens もこのプロジェクトを促進し、限られた予算を考慮した魅力的な金融オプションを提供しています。シーメンスのスマートファイナンスは、投資障壁を軽減し、医療機関や医療提供者が必要な技術、機器、施設を取得するのを支援するのに役立ちます。