Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

IoTアプリケーションとサイバーセキュリティ

配電システムの実際の課題に対応するデジタルソリューションで、デジタルトランスフォーメーションを加速させてください。

携帯電話にヘルメットをかぶり、濃い青色の背景にスタイリッシュなSiemens の「X」のグラフィックを重ねた、笑顔のエネルギー労働者。

Siemens、エンリット・ヨーロッパ、11月10日から12日、ホールa.A50、ウィーン

AIを搭載したグリッドが、停電を最大30%削減しながら、容量を最大30%増やす方法をご覧ください。

大型タービンと制御室を備えた近代的な発電所を示す電力会社の特集画像。

電力会社のCybersecurity

OT資産を保護してください
電気インフラの運用レジリエンスの確保

Siemens、送電、配電、再生可能システム事業者、産業・インフラ分野のIoTおよびサイバーセキュリティアプリケーション一式を提供して、送電、配電、再生可能システム事業者、産業・インフラのお客様を支援します。

  • 稼働時間と回復力を高め、資産の耐用年数を延ばします
  • エネルギーコストとCO2排出量を削減します
  • 運用と保守のコストを削減してOPEXを最適化します
  • すべてのマイクログリッドで完全なデータ透明性を実現し、再生可能エネルギー源を最大限に活用してください
  • 低電圧負荷を管理して、送電網のバランスを取り、安定させます
  • 分散型発電と電気自動車充電のシェアが高まっているにもかかわらず、配電網の安定性を維持します
  • サイバー脅威からシステムを確実に保護します
  • 変電所のOT資産のサイバーセキュリティを確保するために、新しいパッチに関する継続的な情報を入手してください
アプリケーション

製品の詳細

当社のモジュール式IoTとサイバーセキュリティスイートは、カスタマイズされたソリューションを保証し、信頼性、可用性、持続可能性、費用対効果を高めます。また、堅牢なサイバーセキュリティは電力網におけるお客様の課題に対応します。