Siemens、電力供給、自動化システム、ネットワークの分野でサイバーセキュリティを確保するための一連のIoTアプリケーションとアプリケーションを提供しています。これにより、TSO、DSO、産業およびインフラの顧客は次のことが可能になります。
- エネルギーコストとCO2排出量を削減します
- 運用と保守のコストを削減してOPEXを最適化します
- 稼働時間とレジリエンスを向上させてください
- 開閉装置、変圧器、モーターなどの資産の寿命を延ばします
- リレーやRTUなどのエネルギー自動化におけるOT資産の可用性と信頼性を向上させます
- 変電所のOT資産のサイバーセキュリティを確保するために、新しいパッチに関する継続的な情報を入手してください
- サイバー脅威からシステムを確実に保護します
- 分散型発電と電気自動車充電のシェアが高まっているにもかかわらず、配電網の安定性を維持します
- 低電圧負荷を管理して、送電網のバランスを取り、安定させます