使い捨てバッグのおかげで取り扱いが簡単です
Adolf Kühnerの軌道振とう型バイオリアクターシステムは、あらゆる種類の細胞培養の培養に最適で、1.5〜2500リットルのさまざまな作業量に対応する4つのサイズがあります。したがって、それらはマイクロタイタープレートやシェイクフラスコのスケールと一致し、実験室からパイロット、大規模産業規模まで、いわゆるスケールアッププロセスの重要な要素となります。マイクロタイタープレート、シェイクフラスコ、シェイクバイオリアクターを組み合わせる主な利点は、これらの振とうシステムを接続する一貫した流体力学にあります。これにより、スケーリングプロセス全体を通して再現性のある栽培条件が保証され、簡素化されます。

細胞培養は厳しいプロセスです。わかりやすい構造のコントロールパネルにより、セルの現在の状態をいつでも監視できます。