Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
ユーザー事例

インフォマニアックD4データセンターの持続可能な熱回収

ジュネーブでは、デジタルインフラが地域社会の資産になっています。D4はサーバーで発生した熱を回収して地域の暖房ネットワークに供給し、冬には約6,000世帯を暖めます。Siemens、この大規模なエネルギー再利用のための配電バックボーンを提供しています。

ジュネーブの持続可能なデータセンター

Infomaniakは、ラ・ビストケット協同組合とジュネーブサービス産業(SIG)とともに、ジュネーブにD4データセンターを開発しました。公共公園の下の地下に建設されたこの施設は、高密度コンピューティングと持続可能な都市エネルギーのコンセプトを組み合わせています。D4は、サーバーの過剰な熱を拒否する代わりに、それをキャプチャしてジュネーブの地域暖房ネットワークに送り、約6,000世帯に暖房と温水を供給します。このプロジェクトは、回復力のあるITインフラと、エネルギー効率の高い運用と持続可能な都市統合を組み合わせたものです。

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

サーバーの廃熱を地域資源に変える

D4は、IT運用によって生成されたエネルギーを再利用するクローズドループの熱回収システムを運用しています。サーバー、インバーター、冷却設備で消費されるすべての電力は、最終的に約40〜45°Cの熱に変換されます。この熱は、空気/水熱交換器を介して伝達され、ヒートポンプを使用してアップグレードされてから、ジュネーブの地域暖房ネットワークに供給されます。約28°Cの冷水をデータセンターに戻してサーバーの温度を調整するので、従来の空調は不要です。このシステムは水を消費せずに稼働し、完全に再生可能な水力と太陽エネルギーで駆動されます。

持続可能性のパフォーマンスを測定します

D4は約10,000台のサーバーを運用し、消費されるエネルギーの 95% を熱として再利用します。1.7 MWのエネルギーを回収することで、冬にはエネルギー効率の高い6,000世帯に、夏には毎日5分のシャワーを20,000世帯に供給でき、天然ガスと比較して年間最大3,600トンのCO₂排出量を削減できます。

1.09 平均純度

0.95 平均収益率

1,7 メガワット 総利用熱出力

基盤となるレジリエントな配電

D4のエネルギー再利用のコンセプトは、デジタルインフラの継続的かつ安定した運用にかかっています。高可用性の要件をサポートするために、インフォマニアックはSiemens 配電技術をベースにした冗長電気アーキテクチャを重要なシステムに導入しました。

  • シバコン S4スイッチボード 主配電システム用
  • SENTRON 3WA /3VAサーキットブレーカー グリッド、UPS、バックアップジェネレータをシームレスに切り替えるために
  • シバコン 8PS バスバートランキング エネルギー損失を最小限に抑えた効率的な送電用に

このインフラストラクチャは、冗長な中電圧フィード、デュアルUPSシステム、およびバックアップ生成とともに、データセンターの運用を中断させず、システムパフォーマンスを安定させるために必要な電気的回復力を提供します。

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
今日、気候の緊急事態に直面しても、PUEだけではもはや十分ではありません。EREやERFなどの新しい指標も考慮する必要があります。デジタルインフラは、単なる電力の消費者ではなく、エネルギー転換の原動力でなければなりません。
インフォマニアックの創設者兼CSO、ボリス・シーゲンターラー

PUEを超えたデジタルインフラの循環型設計図

D4は、レジリエントな電気インフラ、再生可能エネルギー、熱回収を連携させて、周囲のコミュニティに還元するデジタルインフラのより持続可能なモデルを構築する方法を示しています。

このプロジェクトは、従来の効率指標を超えて、データセンターが信頼性の高い運用を維持しながら、消費するエネルギーをより有効に活用できることを証明しています。Infomaniakは、幅広い採用を促進するために、EPFL、IMD、ローザンヌ大学とともに、E4Sプログラムの一環として、D4コンセプトをオープンソースプロジェクトとして公開しました。 d4project.org

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20