Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Drivetrain Analyzer Cloud Trial

決断する前に、自分で体験してください!3か月の無料トライアルを利用して、SIMOTICS CONNECT 400センサーモジュールを初期テスト段階として使用して低電圧モーターを監視してください。

概要

3か月の試用期間を提供するDrivetrain Analyzer Cloud パッケージ(旧SIDRIVE IQフリートパッケージSC400トライアル)をご紹介します。このパッケージでは、1つの自動車資産または一般的な振動センサー資産を監視するために特別に設計されたテナントとリソースを含むInsights Hub 基本環境にアクセスできます。

Drivetrain Analyzer Cloud でドライブトレインの資産を簡単に監視できます。

現場データと計算されたKPIを通じて、業務の透明性を高めます。

詳細な健康状態、分析分析、資産状況にアクセスできます。

実際の資産状態に基づいて自動通知とアラームを受け取ります。

さらに、私たちのプラットフォームでは、組織構造を仮想的に表現したり、独自のデジタルビジネスモデルをサポートしたりできます。

Drivetrain Analyzerで複数の資産を監視するには、補完的な資産パッケージが必要であることに注意してください。

Drivetrain Analyzer Cloud Starter サブスクリプションは、3か月の使用期間内に試用版がキャンセルされない場合、12か月の期間で自動的に更新されます。詳細については、プロダクトシートを参照してください

メリット

主な機能

  • 自動車車両全体のVisualization 特定の資産のフィルタリング
  • 自動車と資産の詳細な情報とドキュメント
  • 自動車運転データの分析と視覚化
  • モーターKPIの計算と提供
  • 自動アラームメッセージのしきい値
  • すべての資産固有の通知とアラームの概要を示すログブック
  • 資産関連のサポートと連絡先情報


メリット

  • 自動車車両全体の運用の透明性
  • ステータスベースのメンテナンスによるサービスアビリティの最適化
  • 自動車車両の性能が向上しました
  • 資産の可用性の向上

ホットライン

国際(英語): +49 89 3803 5491 *

ドイツ (ドイツ語): +49 800 225 53 36 **

* 料金はサービスプロバイダーと国/地域によって異なります
** ドイツの固定電話や携帯電話からは無料です。海外からの発信者は、国際電話番号を使ってください