Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

高い期待を超えています

ショップハイムの新しい生産ホールの建設にあたり、Develco Pharmaは一貫した総合的なソリューションを探していました。非常に強力な鎮痛剤を製造する人は誰でも、高いレベルの安全性、包括的な防火、および研究室向けの特別なビルディングオートメーションソリューションを提供しなければなりません。

すべてがシングルソースから — Desigo CC

医薬品を製造する人は誰でも、品質と信頼性の面で高い責任に直面しています。デベルコファーマ社のように。ヨーロッパと北米市場向けの激痛(アヘン剤)の治療用医薬品(アヘン剤)を製造しています。Develco Pharma Schweiz AGは2006年に設立され、現在はプラッテルンに本社を置いています。2017年以来、鎮痛剤と注意欠陥薬(ADHD)は、ドイツのショップハイム工場の新しい生産ホールで製造されています。

火災警報器付きの工業用天井、電線とセンサーが付いた大きな銀色の換気ダクト、背景にはしごがあります。

チャレンジ

ショップハイムの新しい生産ホールの建設にあたり、Develco Pharmaは特別な要件に対応する一貫した総合的なソリューションを探していました。結局のところ、非常に強力な鎮痛剤を製造する人は誰でも、高いレベルの安全性、包括的な防火、および研究室向けの特別なビルディングオートメーションソリューションを提供しなければなりません。ソリューションは、より高いレベルの管理システムで監視および運用できるはずです。

解決策

2つの側面が決定的でした。単一ソースからの信頼できるソリューションと、すべての取引のための管理プラットフォームです。建築技術の取引はすべてSiemens から行われています。当社のDesigo CC 管理プラットフォームは、Desigo PXのオートメーションステーションとオペレーティングデバイスのほか、ラボソリューション、侵入警報システム、アクセス制御システム、ビデオ監視システム、ネットワーク対応の火災警報コントロールパネルを監視および制御します。実験室では、構造物から伝わる音や動きの検出器や、圧力、温度、湿度などの室内状態の記録など、特別なソリューションが使用されています。

白い白衣を着た人は、スタイラスを使って、金属製のコントロールパネルにあるSiemens 工業用タッチスクリーンディスプレイ(下にボタンがあります)を操作します。
大きな白黒ユニット、透明な円筒形のコンポーネントを備えた小さなユニット、ガラスの仕切りの後ろにあるコンピューターワークステーションなど、さまざまなステンレス鋼と白の機械を備えたクリーンルームの実験室。

メリット

私たちは、セキュリティ、防火、ビルディングオートメーションの全体的なパッケージを要件に合わせて正確に調整します。お客様の高い要求と公式の要件の両方を完全に満たしています。Desigo CC では、建物内のすべての取引が一元的に管理され、最適化されます。お客様にとって、当社の供給元から得られるすべてのものは、高い生産信頼性、最大限の効率、包括的なサービスを意味します。これにより、高度なハイテク医薬品製造に最適な場所が生まれます。

総合的な建築技術ソリューション

アイコンハケン-オリジナル-cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Desigo CC で将来も使い続けることができます

すべてのシステムは、ビル管理プラットフォームで一元的に制御、制御、監視できます。

アイコンハケン-オリジナル-cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

特別な要件に対応する技術

Desigo PXビルディングオートメーションシステム、CETラボオートメーションシステム、CMTモニタリングシステムでは、すべての要件が満たされています。

アイコンハケン-オリジナル-cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

防火ソリューションはすべてのケースをカバーします

Sinteso FC 2040火災警報コントロールパネルは、多基準検出器とFDA241煙吸引システムとともに、最適な防火を保証します。

アイコンハケン-オリジナル-cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Security ソリューションは全面的な保護を提供します

Security は、Sipassアクセス制御、MyTMA時間処理、SinVRビデオ監視を備えたTransliner CIC2010侵入警報システムによって提供されます。