Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
601d2184-5feb-44ca-b16a-e2d5aac4d550-develco-Pharma-in-Schopfheim-shero-2560x1440

高い期待を超えています

医薬品の製造に関しては、最高のものだけで十分です。Siemens スのビルディングオートメーション、防火、セキュリティ技術の包括的なパッケージは印象的です。

すべてがシングルソースから — Desigo CC

医薬品を製造する人は誰でも、品質と信頼性の面で高い責任に直面しています。デベルコファーマ社のように。ヨーロッパと北米市場向けの激痛(アヘン剤)の治療用医薬品(アヘン剤)を製造しています。Develco Pharma Schweiz AGは2006年に設立され、現在はプラッテルンに本社を置いています。2017年以来、鎮痛剤と注意欠陥薬(ADHD)は、ドイツのショップハイム工場の新しい生産ホールで製造されています。

fe9b3811-9b4b-442e-9482-d5fad610cafb-develco-pharma-in-schopfheim-2-1280x720

チャレンジ

ショップハイムの新しい生産ホールの建設にあたり、Develco Pharmaは特別な要件に対応する一貫した総合的なソリューションを探していました。結局のところ、非常に強力な鎮痛剤を製造する人は誰でも、高いレベルの安全性、包括的な防火、および研究室向けの特別なビルディングオートメーションソリューションを提供しなければなりません。ソリューションは、より高いレベルの管理システムで監視および運用できるはずです。

解決策

2つの側面が決定的でした。単一ソースからの信頼できるソリューションと、すべての取引のための管理プラットフォームです。建築技術の取引はすべてSiemens から行われています。当社のDesigo CC 管理プラットフォームは、Desigo PXのオートメーションステーションとオペレーティングデバイスのほか、ラボソリューション、侵入警報システム、アクセス制御システム、ビデオ監視システム、ネットワーク対応の火災警報コントロールパネルを監視および制御します。実験室では、構造物から伝わる音や動きの検出器や、圧力、温度、湿度などの室内状態の記録など、特別なソリューションが使用されています。

メリット

私たちは、セキュリティ、防火、ビルディングオートメーションの全体的なパッケージを要件に合わせて正確に調整します。お客様の高い要求と公式の要件の両方を完全に満たしています。Desigo CC では、建物内のすべての取引が一元的に管理され、最適化されます。お客様にとって、当社の供給元から得られるすべてのものは、高い生産信頼性、最大限の効率、包括的なサービスを意味します。これにより、高度なハイテク医薬品製造に最適な場所が生まれます。

最高レベルのための万能建築技術ソリューション

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

Desigo CC で将来も使い続けることができます

すべてのシステムは、ビル管理プラットフォームで一元的に制御、制御、監視できます。

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

特別な要件に対応する技術

Desigo PXビルディングオートメーションシステム、CETラボオートメーションシステム、CMTモニタリングシステムでは、すべての要件が満たされています。

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

防火ソリューションはすべてのケースをカバーします

Sinteso FC 2040火災警報コントロールパネルは、多基準検出器とFDA241煙吸引システムとともに、最適な防火を保証します。

cb13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-フックアベイラビリティ-ディープブルー-640x360です

Security ソリューションは全面的な保護を提供します

Security は、Sipassアクセス制御、MyTMA時間処理、SinVRビデオ監視を備えたTransliner CIC2010侵入警報システムによって提供されます。

あなたも興味があるかもしれません

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-ビルディングサービス-640x360

Building Services

建築サービスは、建物をより有効に活用するのに役立ちます。建物データは、建物の運営を改善するのに役立ちます。

fe19d68a-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-キー-ビジュアル-防火-安全-デジタルサービス-640x360です

防火

人、資産、建物を24時間365日保護します。クラウドベースのテクノロジーと防火分野での長年の経験を生かして。

b1fb841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-BuildingX-カード-640x360

セキュリティ

Security ソリューションは、建物とその利用者を保護するだけでなく、会社に付加価値をもたらします。

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

自動化とビル管理

当社のビルディングオートメーションシステムの包括的なポートフォリオにより、各プロジェクトの特定の要件に合わせてソリューションを調整することができます。開放性と柔軟性は、私たちのすべてのシステムの基本原則です。