カスタマーサービスセンター (CSC)
24時間365日のセキュリティを低コストで実現できるかどうか疑問に思っていますか?重要なアラームや技術システムを継続的かつ専門的に監視したいですか?

CSCは、火災安全、セキュリティ、ビルディングオートメーションの分野で幅広いサービスを提供しており、従業員、プロセス、資産の監視を支援して、効率と柔軟性を高めながら事業継続性を確保できるようにすることを目的としています。
CSCは、従来のプライベートアラームセンター(PAC)を超えて、積極的にサービスを提供します。提供されるサービスは、CSCがお客様の特定のニーズに合わせて調整します。これにより、オペレーターは建物や施設を24時間365日リモートで監視できます。ただし、監視はトリガー駆動方式で、または夜間や週末などの特定の時間に行うこともできます。CSCは、お客様独自のシステムを使用してアラームやインシデントを管理したり、カメラの映像を表示したり、電話をかけたり処理したり、施設や建物へのアクセスを許可したりできます。インシデントや問い合わせは、常に合意された手順に従って対処されます。
サービスデスク
顧客が障害を報告したり質問したりするための窓口が一元化されます。合意された手順に従って、お客様のサービス組織を管理することができます。レポートを通じて、サービスプロセスと組織の機能についての洞察を得ることができます。
マネージドビデオ
マネージドビデオを使用すると、組織はカメラによる監視とリモート監視を受けます。これはプライベートドメインとパブリックドメインの両方に当てはまります。オプションのオーディオを備えたインタラクティブビデオを使用して、状況をリモートで監視します。
アラーム通知の確認とフォローアップ、監視ラウンドの実施、支援とガイダンスの提供など、幅広いリモートリアルタイムサービスを24時間365日提供しています。ドア業務や監視サービスを引き継ぐことも可能で、既存の人員配置を補完することができます。これにより、ピーク時の作業負荷や人員削減に効率的に対処できます。保存したカメラの映像は、後で強盗、強盗、誘拐などの事件の証拠として役立ちます。このサービスでは、その場所の安全を完全に確保することができます。
カスタマーサービスセンターはPolice LiveViewにも接続されています。つまり、警察があなたの映像をライブで見ることができるため、犯罪者を逮捕する可能性が大幅に高まります。
これらのサービスは、お客様の機器で提供することも、当社がホストすることもできます。ホスティングには、中央のハードウェアやライセンスに投資する必要がないという利点があります。
Contact us
CSCがあなたのために何ができるか知りたいですか?適切な提案ができるように、お問い合わせください:088-333 0033 または CSC.NL@siemens.com。