Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

自動化システムの安全な移行

自動化システムの移行プロセスをどのようにサポートできますか?

産業オートメーションシステムの移行は、時代遅れのハードウェアを交換することだけではなく、何よりもデータの可能性を戦略的に引き出し、会社の運用上の回復力を高めることです。


移行

移住から何が得られますか?

効率の向上とコスト削減

最新の自動化システムは、より高いパフォーマンス、信頼性の向上、生産のダウンタイムの削減を実現します。移行により、メンテナンスコストが削減され、インフラ管理が簡素化され、高度な診断と最適化が可能になります。

より高いサイバーセキュリティ基準

レガシーシステムはサイバー攻撃の主な標的です。移行により、データ暗号化や高度な脅威検出メカニズムを含む、予防的かつ適応的なサイバーセキュリティにアクセスできるようになります。

最新テクノロジー(IT/OT)との統合

製造現場での意思決定をサポートする、AIなどの新しいテクノロジーを実装する可能性。エッジコンピューティングとクラウドコンピューティング:最新のシステムでは、ソース(エッジ)に近いデータ処理が可能になり、待ち時間が短縮されます。

Sustainability と環境保護

近代化により、競争力を維持するために不可欠なエネルギー消費量と二酸化炭素排出量の測定と最適化が可能になります。近代化(レトロフィット)による既存資産のライフサイクルの延長。

スペアパーツとサポートの入手可能性

1980年代または1990年代のシステムの保守は、スペアパーツの不足とメーカーのサポートの減少により、ますます困難で費用がかかるようになっています。最新のプラットフォームへの移行により、運用の安定性が確保されます。

移行したいシステムを選択してください