複合材料の設計が 30% 高速化されました。
機械学習(ML)モデルは、特性予測と設計の最適化を加速し、試験サイクルと材料費を削減します。
製品の複雑さはかつてないレベルに達しています。テクノロジーの統合、マルチフィジックス間の相互作用、および圧縮された開発サイクルは、従来のエンジニアリングアプローチを圧倒します。問題は、AIを活用したシミュレーションを採用するかどうかではなく、どれだけ早く導入できるかです。
能力 | Simcenter | 従来のポイントツール |
|---|---|---|
物理学の適用範囲 | 15以上の統合ドメイン | 5-8ドメイン(個別のツール) |
AIインテグレーション | プラットフォーム全体のネイティブAI/ML | Limited またはアドオンのみ |
クラウドスケーラビリティ | 組み込みクラウドとHPCスケーリング | オンプレミスまたは限定クラウド |
設計とテストの統合 | 仮想物理と仮想のシームレスな相関関係 | 手動データ転送 |
データ管理 | 統合PLMとデジタルスレッド | 外部またはトレーサビリティなし |
導入の柔軟性 | クラウド、ハイブリッド、オンプレミス | 主にオンプレミス |
プラットフォームの開放性 | オープン APIs、マルチ CAD サポート | 専有の、限定的な統合 |
ユーザーアクセシビリティ | 専門家と非専門家のための役割ベース | 専門家専用インターフェース |
Simcenterには、製品ライフサイクル全体にわたるAIを活用したシミュレーションおよびテストソリューションの包括的なポートフォリオがあり、エンジニアリングチームはデジタルツインを通じて製品のパフォーマンスを予測し、物理的なプロトタイピングを削減できます。

機械学習(ML)モデルは、特性予測と設計の最適化を加速し、試験サイクルと材料費を削減します。

AIでトレーニングされたモデルでマルチフィジックスのパフォーマンスを予測することで、ジオメトリの最適化を加速します。

AIを活用した協調シミュレーションでは、複数の設計バリエーションを1分以内に比較して、より革新的な設計を繰り返すことができます。
従来のエンジニアリングアプローチは、マルチドメインの複雑さと断片化されたワークフローに苦労しています。AIpowered by Siemens Simcenterは開発プロセスを変革し、市場投入までの時間を短縮し、プロトタイピングコストを削減します。

従来のエンジニアリングアプローチでは、今日のマルチドメイン製品の複雑さには対応できません。Siemens エンジニアリングシミュレーションツールがどのようにワークフローを変革し、高品質の製品をより早く提供できるかを学びましょう。

現状維持による隠れたコスト:製品開発にクローズドループでオープンなアーキテクチャのアプローチが必要な理由

メーカーはシミュレーションとAIの力を活用して製品開発を変革しています。Siemens Simcenterで、シミュレーションエンジニアリングの未来を牽引する最先端のアプローチを発見してください。

AIを活用したソリューションでエンジニアリングプロセスを近代化するための重要なロードマップ。実際の顧客プロジェクトの例とともに、AIを使用して成果を上げる方法を学びましょう。

AIを活用したエンジニアリングシミュレーションソリューションに関してよく寄せられる質問への回答
40年間、Altairのお客様は可能性の科学を探求してきました。によって推進された、ロケットサイエンスとデータサイエンスの融合を活用しています ハイパフォーマンスコンピューティング、私たちは一緒に、不可能を可能にしました。
Altairのテクノロジーが、世界で #1 位の産業用ソフトウェア企業であるSiemens に加わりました。私たちは、お客様がより迅速に開発し、よりスマートに構築し、私たちが想像していた以上の規模を拡大できるよう協力して支援する態勢を整えています。
従来のソリューションとは異なり、Simcenterは初期コンセプトから設計、エンジニアリング、製造、運用中まで、パフォーマンスエンジニアリングへの統一されたアプローチを提供します。

Simcenterの強力な予測シミュレーションとテストアプリケーション
シーメンスの優れたシミュレーションへの取り組みは、一流の業界アナリスト、著名な賞、世界的な認定によって常に認められています。

Gartner: 製品ライフサイクル管理のリーダーとして認められています
Forrester: Digital Twin プラットフォームでは好調です
IDC:CAEソフトウェアの収益とイノベーションのマーケットリーダー

CIMdata PLMエクセレンスアワードはシミュレーションにおけるイノベーションに対して授与されます
オートモーティブニュースPACEアワードアドバンストエンジニアリングテクノロジー部門
インダストリー・ウィーク・ベスト・プラント賞(Siemens 複数の製造拠点)

6大陸のFortune 500企業から信頼されています
ISO 9001によって認証された品質管理
ISO 27001認定された情報セキュリティ
SOC 2タイプII準拠のクラウドインフラストラクチャ