Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
新しい制御システムでNIS2に対応

簡単な移行:「2分で完了しました」

レベルオートメーションがSimatic S7-1200から新世代のSimatic S7-1200 G2制御システムへの一歩を踏み出したとき、予想以上にスムーズに進みました。

レベルオートメーションがオートメーションキャビネットの制御をSimatic S7-1200から次世代の制御システムであるSimatic S7-1200 G2にアップグレードしようとしていたとき、移行は誰もが予想していたよりも速く進みました。

— 2分かかりました。それはほとんど途方もなく簡単でした、会社のオーナーは言う マーティン・オゾルス。

洞察はワークショップで得られました

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

電気およびオートメーションキャビネットの製造と建設を専門とするLevel Automationのオーナー兼共同創設者であるMartin Ozolsです。

スウェーデンのモルンダルで開催されたシーメンスのワークショップの1つで、新しい標準とサイバーセキュリティ要件が議題になっていたときに、マーティン・オゾルスは話し始めました ラルフ・フォーク Siemens から、新世代の制御システムSimatic S7-1200 G2についてです。

— それから、思い切って行動する時だと気づきました。私たちは以前、S7-200からS7-1200にすでにアップグレードしていました。それは長い時間がかかった大きなジャンプだったので、今は少し掘り下げていました。しかし、今回はまったく違うものでした、比較することはできませんとマーティン・オゾルスは言います。

新しい移行ツールでとても簡単です

レベルオートメーションがSimatic S7-200からS7-1200に移行したとき、広範囲にわたる手作業が必要でした。Simatic S7-1200 G2では、自動化プラットフォームTIA Portal へのアドインである新しい移行ツールのおかげで、プロセスは基本的に自動化されています。

—準備状況を確認すると、2つのExcelレポートが表示されます。1つはハードウェアに最も近いハードウェアを示し、もう1つはプログラムの何を移行できるかを示します。以前は、すべて自分で調べる必要がありましたが、今ではすべてが自動的に提案されます。それは時間を大幅に節約します。

そしてその結果は?

— ボタンを押して、2分後に移行が完了しました、マーティン・オゾルスは言って、笑います。

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

電気技師のヴァシリオス・ラプティスは、レベル・オートメーションのワークショップで毎年製造される150〜200台のキャビネットのうちの1つを持っています。

「ボタンを押したところ、2分後に移行が完了しました」
マーティン・オゾルス

NIS2への準備はできています

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

レベル・オートメーションのオーナーであるマーティン・オゾルス、シーメンスのSimatic S7-1200 G2のプロダクトマネージャーであるエマ・クリステンソン、Siemens スのアカウントマネージャーであるニーナ・ラーベ、Siemens TIA Portal プロダクトマネージャーであるラルフ・フォルケです。

新しいSimatic S7-1200 G2ファミリーは、サイバーセキュリティ規格IEC 62443に従って認定されています。社会的に重要な活動に対するNIS2指令の要件が高まっているため、これはパズルの重要なピースです。

—多くの自治体は、まだNIS2に基づく要件を設定し始めたばかりです。彼らはしばしば「NIS2定格のマシン」を買うだけで十分だと考えています。しかし、NIS2はリスク分析とプロセスに関するものです。しかし、私たちのオートメーションキャビネットが今最前線にあることは心強いですとマーティン・オゾルスは言います。

レベルオートメーションは、主に上下水道産業、機械メーカー、さまざまな産業プロセス向けに、電気および自動化キャビネットを設計、構築、プログラムします。しかし、彼らはシステム自体を委託しません。

—何かを調整する必要がある場合、お客様の技術者はメモリカードを持っています。その後、新しいファイルのみを送信します。これにより、更新が迅速かつ簡単になります。また、エンドカスタマーが自分でアップデートした場合は、メモリカードと説明書をお送りします。私たちは旅行する必要がなく、お客様は時間を節約できます。

柔軟性と顧客志向のアプローチ

同社は2010年にスウェーデンのアスキムで設立され、それ以来、リピーターの安定したネットワークを構築してきました。

— 多くの人が自分が必要としているものを正確に知らないので、私たちは彼らがソリューションをゼロから形作るのを手伝います。ナプキンのスケッチから完全な要件仕様まで、あらゆるものを手に入れることができます。

会社は小さいですが、それが強みです。

— 私たちのサイクルは非常に短いです。お客様がプロジェクトの途中で何かが忘れられていることに気付いた場合、私たちはすぐに変更して適応することができます。これは大きな競争上の優位性です。

Siemens で幅広い分野にリーチする

Siemens との協力は長期にわたり、高く評価されており、良好な対話に基づいています。

— TIA Portal では自宅にいるように感じます。すべてが統合されており、必要なサポートを受けることができます。以前は、ほとんどお客様から電話がありましたが、今日ではパソコンから直接ケースにキーを入れ、すぐにフィードバックをもらっています。それはうまくいきます。

ブランドとしてのSiemens 確かなアドバンテージを提供します。

— Siemens スを使って、私たちは幅広い市場に参入し、どこでも受け入れられています。そして、仕事に出かける小学生はみんなSiemens スを知っています。

Simatic S7-1200 G2では、より多くのチャンネルを備えた新しいI/Oカードなど、一部のソリューションはより安価になる可能性があります。また、新世代はDINレールの占有スペースが少なく、より強力です。

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

古いSimatic S7-1200ではデジタルツインは使用できませんでしたが、新しいSimatic S7-1200 G2では、Simatic S7-PLCSim Advancedを使用して、物理的なハードウェアなしで制御をテストおよび最適化できます。

次のステップ:新しいHMIパネル

PLCの移行後、次はパネルです。レベルオートメーションはSimatic WinCCユニファイドに移行します。

— パネル用の移行ツールもあるなんて知りませんでしたとマーティン・オゾルスは言います。

— それはData2Unifiedと呼ばれていて、それもとてもスムーズですとラルフ・フォークは言います。

— 試してみるのは楽しいでしょうとマーティンは締めくくります。

主要な機能

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 マイグレーションシェイプ:縦型、大きいです

2026年五月

  • IEC 62443に従って認定されています — 現代のサイバーセキュリティ要件を満たし、NIS2に準拠しています
  • 大幅に速く、よりパワフル 前の世代よりも
  • 新しいハードウェアと より多くのメモリとより多くの機能
  • よりコンパクトなデザイン それはDINレールのスペースを取りません
  • スムーズな移行 TIA Portal 新しい移行ツールを使って
  • 費用対効果の高いI/Oモジュール — 特定の構成では、より多くのチャンネルを低価格で
  • TIA Portal への完全統合 そして、さらなる開発のための将来性のあるプラットフォーム