従来の充填モデルは、安全性と生産性にリスクをもたらします。 ファーマ・インテグレーション インダストリー4.0と5.0の観点からプロセスを再考することで、これらの課題に対処しています。シーメンスの産業用PCと SIMATIC S7-1500Software Controller、同社は柔軟なソリューションを提供しています。TIA Portal ルの採用により、オートメーション全体を1つの環境で管理し、開発を最適化できます。
インダストリー4.0で製薬セクターに革命を起こします
スケーラブルで、速く、安全なデジタルソリューション
ITとOTの世界を統合します
OTの運用上の堅牢性とITの柔軟性を組み合わせたアーキテクチャで、PythonやC #などの言語をサポートしています。
サイバーセキュリティの確保
厳格な製薬規制に準拠してデータとプロセスの完全性を保護するように設計されたシステム。

正確な信号を管理します
ProfinetのSIMATIC ET200SP分散型I/Oを使用して、すべてのフィールド信号を確実かつ時間通りに制御できます。
製薬インテグレーション:製薬におけるロボット工学と精度

SIMATIC S7-1500でパフォーマンスを向上させましょう
SIMATIC S7-1500Software Controller ラーの採用により、Pharma Integrationは高性能PCベースのインフラストラクチャ内の複雑なロジックを管理できます。この選択により、注射薬の充填に使用されるロボットシステムの調整に不可欠な安定性と優れた処理速度が保証されます。
TIA Portal で開発を簡素化
TIAポータルのユニークな開発環境のおかげで、自動化チームはあらゆるハードウェアとソフトウェアコンポーネントをシームレスに統合することができます。これにより、エンジニアリング時間が短縮され、メンテナンスが容易になり、世界の製薬メーカーが必要とするカスタマイズのニーズに迅速に対応できます。


柔軟性と規制遵守の組み合わせ
品質が不可欠な分野では、シーメンスのテクノロジーが安全要件の完全な遵守を保証します。高度なロボット工学とデジタル制御の相乗効果により、時代遅れの技術の限界を克服し、インダストリー5.0規格に準拠したより合理的な充填プロセスを実現できます。
製薬業界では、シーメンスは信頼性の代名詞です。そこで、私たちはシーメンスのチームと緊密に連携して、私たちのニーズに最適な答えを見つけ始めました。
.png?auto=format%2Ccompress&w=2560&h=1440&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)