回転成形は、回転成形とも呼ばれ、3次元のプラスチック製品を製造するために使用される製造プロセスです。
「回転成形には、他のプラスチック成形方法に比べて大きな利点があります。材料の無駄を最小限に抑え、製品品質の向上に貢献し、短時間の生産にかかるコストを削減します。また、複雑な形状や複雑な形状の製品の製造も可能です。」
と、Orexの自動化部門の調達およびロジスティクスのスペシャリスト、Sławomir Kocur氏は説明します。
Orex回転成形機の中心的なコンポーネントはオーブンです。オーブンの内部では、金型が2軸を中心に回転している間に、高温下でプラスチック材料が金型の壁に堆積します。このプロセスで重要な役割を果たすのは、ガスバーナーやその他の暖房技術などのコンポーネントを含む暖房システムです。製品の形成は回転システムによって可能になります。これにより、溶融プラスチックが金型の内面に均一に分布し、肉厚が均一になります。回転成形機の追加機能は、冷却システムによって提供されます。成形後に製品を冷却し、最終的な形状を保つのに役立ちます。