Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
製紙業の業績

Giottoと一緒に製紙業界のイノベーションを推進してください

技術的に進歩したモジュール式の安全なラインを通じて生産を最適化してください。イタリアのシーメンスと提携して、 ジオット・テクノロジーズ 特定の顧客のニーズに合わせて、エネルギー効率を高め、ハードウェアとソフトウェアを最大限にカスタマイズします。

ルッカ製紙地区における卓越した技術

ジオット・テクノロジーズ、BAOSUO Enterpriseの研究開発センターは、イタリアの主要な製紙拠点の中心で運営されています。課題は、使いやすく、安全で、柔軟性の高い先駆的な生産ラインを作ることでした。目標は、エネルギーへの影響とメンテナンスコストを削減しながら高いパフォーマンスを実現できるモジュラー標準を確立し、システム全体が将来を見据えた状態を維持することです。

スマートプロダクションの実際の結果

食品・飲料製造ワークフローの効率、品質、コスト削減を示す自動化アイコン。

モジュール式標準で柔軟性を最大化します

モジュール式のハードウェアとソフトウェアのアーキテクチャにより、ラインの構築と開発が簡素化され、詳細なカスタマイズと簡単なシステムメンテナンスが可能になります。

食品・飲料業界の自動化により、処理速度と運用効率が向上しています。

トルクモーターで効率を高めましょう

SIMOTICS Torque 1FWモーターを統合することで、騒音、振動、必要なスペアパーツが減り、プロセスのエネルギー効率が大幅に向上します。

食品・飲料製造における効率性と低いエンジニアリングコストを強調する自動化アイコン

リモートアシスタンスによる信頼性の保証

Sinema RCを採用することで、タイムリーな技術サポートと効果的なリモート診断が保証され、運用の継続性が最適化され、ダウンタイムが短縮されます。

Giotto Technologies:モジュール性と動作中のパワー

Giotto Technologies - image 1

統合自動化によるトータルコントロール

このラインは、CPU 1518-TFによって調整されたSINAMICS S120システムを介して、70を超える実軸と仮想軸を管理します。各モジュールには専用のET 200ALとET 200SP I/Oがあり、正確で分散的な管理を保証します。TIA Portal マルチユーザーオプションで使用することで、チームが共同でプログラミングできるようになり、開発が加速しました。統合されたUnified Comfortパネルは人間と機械の相互作用を容易にし、オペレーターにとって直感的なラインを実現します。

Sustainability と運用コストの削減

エネルギー効率はプロジェクトの中核です。グリッドの再生とSIMOTICS S-1FK7とTorque 1FWモーターの使用により、このラインは消費量を大幅に削減します。高度なメカニックは、コンポーネントの複雑さを軽減し、サービスの必要性を減らし、機械のライフサイクルを延ばします。この最適化は、企業の持続可能性の目標をサポートするだけでなく、一次エネルギーコストを削減することで競争力を高めます。

Giotto Technologies - image 2
Giotto Technologies - image 3

Profinetネットワークの安全性と革新性

オペレーターとメンテナンスの安全は、保護と使いやすさに重点を置いた設計によって保証されています。インフラストラクチャ全体がScalanceマネージドスイッチで管理されたProfinetネットワークを介して通信し、安全で信頼性の高いデータフローを保証します。このデジタルエコシステムは、人員を保護し、運用データを戦略的情報に変換して、時間の経過とともに生産パフォーマンスを継続的に改善します。

シーメンスとのコラボレーションは、真の技術的パートナーシップです。シーメンスのおかげで、私たちは最先端のソリューションにアクセスし、設計を簡素化し、高い信頼性を保証することができます。
アンジェロ・ジュスティ, テクニカル・ディレクター, ジオット・テクノロジーズ

旅を始めましょう